17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

熱伝導性シリコーンオイルコンパウンド、YG6260-1K、ホワイト、1kg

熱伝導性シリコーンオイルコンパウンド、YG6260-1K、ホワイト、1kg YG6260-1K
通常単価(税別)
41,460円
税込単価
45,606円
通常出荷日:1日目

【特長】・熱伝導性を有するシリコーンオイルコンパウンドです・ペインタブル性です

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

YG6260-1K
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

YG6260-1Kの仕様・寸法情報

ちょう度
300
トラスココード
583-1875
使用温度範囲(℃)
-40~150℃
容量(kg)
1
質量(g)
1130.0
容量(g)
1000
容器タイプ
缶
色
白色

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
YG6260-1K583-1875

-
モメンティブ 熱伝導性シリコーンオイルコンパウンド、YG6260-1K、ホワイト、1kg仕様・規格
熱伝導性シリコーンオイルコンパウンド、ペインタブル性、熱伝導性0.84W/m・K
ちょう度:300
色:白色
容量(g):1000
容量(kg):1
使用温度範囲(℃):-40~150℃
容器タイプ:缶
-
質量・質量単位
1.13kg

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
YG6260-1K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,460円
( 45,606円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱伝導性を有するシリコーンオイルコンパウンドです
・ペインタブル性です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

熱伝導性シリコーンオイルコンパウンド、YG6260-1K、ホワイト、1kgの型番YG6260-1Kのページです。 型番YG6260-1Kに関する仕様情報を記載しております。
熱伝導性シリコーンオイルコンパウンド、YG6260-1K、ホワイト、1kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
熱伝導性シリコーンオイルコンパウンド、YG6260-1K、ホワイト、1kg
モメンティブ シリコーン 高真空用グリース
耐熱・耐寒潤滑グリース
熱伝導性グリス(低粘度タイプ)
シリコーングリーススプレー NX26
真空用グリース
メーカーモメンティブモメンティブモメンティブ信越化学工業イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)アズワン
通常価格41,460円5,480円6,873円 -5,063円2,790円2,416円
通常出荷日1日目9日目9日目1日目2日目1日目
ちょう度300-305---
トラスココード583-1875281-2631----
使用温度範囲(℃)-40~150℃-50~+200-40~150---
容量(kg)1-----
質量(g)1130.0136----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリコングリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト