17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ハンドツール【64個入り】

ハンドツール 1600A02ZB3
通常単価(税別)
19,269円
税込単価
21,196円
通常出荷日:4日目

【特長】・人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズです・多種多様なツールは、家...

詳細を確認
  • パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1600A02ZB3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (64個入り)

1600A02ZB3の仕様・寸法情報

JANコード
4053423255478
質量(g)
4347.0
トラスココード
689-3534
材質1
ヘッド:合金鋼+クロムバナジウム
ケース色
グリーン
セット内容(点)
64
ケース寸法(mm)奥行
291
ケース寸法(mm)間口
386
ケース寸法(mm)高さ
82
材質2
ハンドル:PP+TPR

型番リスト

表示件数
型番
1600A02ZB3
最小発注数量
1パック

64個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,269円
( 21,196円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズです
・多種多様なツールは、家庭内外のあらゆる用途、作業に対応できます
・ハンドツールとシステムアクセサリの幅広い品揃え、持ち運びに便利な収納ケースに入っています
・ペンチ
・ラチェット1/4インチ
・ビットラチェットドライバー
・ビットドライバーTハンドル
・精密ドライバー4本(PH00、PH0、SL1.5、TX6)
【用途】
・ボルト、ナットなどの締め付け、緩め作業に
【材質】
・ヘッド:合金鋼+クロムバナジウム
・ハンドル:PP+TPR

ご注意

  • パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
1600A02ZB3689-3534

4053423255478
ボッシュ ハンドツールセット 64ピース
ボルト、ナットなどの締め付け、緩め作業に。
仕様・規格
ペンチ
ラチェット1/4インチ
ビットラチェットドライバー
ビットドライバーTハンドル
精密ドライバー4本(PH00、PH0、SL1.5、TX6)
ハンマー
コンベックス5m
ペンシルクリップ
水平器250mm
ハックソー
ケース寸法(mm)間口:386
ケース寸法(mm)奥行:291
ケース寸法(mm)高さ:82
セット内容(点):64
ケース色:グリーン
ヘッド:合金鋼+クロムバナジウム
ハンドル:PP+TPR
質量・質量単位
4.347kg
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンドツールの型番1600A02ZB3のページです。 型番1600A02ZB3に関する仕様情報を記載しております。
ハンドツールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドツール
ハンドツール4PCセット
ボッシュ ペンチ・ラジオペンチ・ニッパーセット
ツールキット
コンビネーションツールセット
ツールチェック
メーカーボッシュボッシュボッシュスエカゲツールTONEWERA
通常価格19,269円10,036円7,619円14,867円 -34,163円21,327円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目〜在庫品1日目9日目
JANコード405342325547840599526138574059952655857---
質量(g)4347.0859.000606.000---
トラスココード689-3534411-8256689-3554---
材質1ヘッド:合金鋼+クロムバナジウムアルミニウム先端:炭素鋼---
ケース色グリーン-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました