ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

反転リフト 袋物反転投入機 取付機体:BX25/BXS25

反転リフト 袋物反転投入機 取付機体:BX25/BXS25 FHS03B
通常単価(税別)
709,222円
税込単価
780,144円
通常出荷日:1日目

【用途】・クラフト袋の材料投入作業に。【材質】・本体ステンレス

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FHS03B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FHS03Bの仕様・寸法情報

質量(g)
27000.0
トラスココード
337-2703
材質1
本体ステンレス
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
FHS03B337-2703

-
Bishamon 反転リフト 袋物反転投入機 取付機体:BX25/BXS25
クラフト袋の材料投入作業に。
仕様・規格
能力30KG、BX25・BXS25専用オプション
均等荷重(kg)30バケット幅(mm)500バケット長(mm)680傾斜角(°)60取付機種BX25・BXS25--------
本体ステンレス
質量・質量単位
27kg

型番リスト

表示件数
型番
FHS03B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
709,222円
( 780,144円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・クラフト袋の材料投入作業に。
【材質】
・本体ステンレス

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

反転リフト 袋物反転投入機 取付機体:BX25/BXS25の型番FHS03Bのページです。 型番FHS03Bに関する仕様情報を記載しております。
反転リフト 袋物反転投入機 取付機体:BX25/BXS25のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
反転リフト 袋物反転投入機 取付機体:BX25/BXS25
チルトトラック
スクラップ台車(手動式タイプ)
フォークリフト専用アタッチメント パワーブレード
スクラップ台車 手動式
ビシャモン ハイルーパー用バケット台車
メーカースギヤススギヤストラスコ中山グリーンクロストラスコ中山スギヤス
通常価格709,222円124,036円 -107,891円 -462,128円107,891円 -93,688円 -
通常出荷日1日目4日目〜8日目8日目4日目8日目〜
質量(g)27000.0-----
トラスココード337-2703-----
材質1本体ステンレス本体:スチール(粉体塗装)、車輪:ゴム----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スクラップ運搬車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました