ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

フォーク式リフター トラバーリフト カウンターウェイト(電動昇降) 最大積載能力200kg

フォーク式リフター トラバーリフト カウンターウェイト(電動昇降) 最大積載能力200kg STCW20E
通常単価(税別)
987,521円
税込単価
1,086,273円
通常出荷日:1日目

【特長】・各種工場の運搬昇降台車、ライン内の作業台車【材質】・本体:スチール

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

STCW20E
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

STCW20Eの仕様・寸法情報

質量(g)
500000.0
トラスココード
337-4183
材質1
本体スチール
均等荷重(kg)
200

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
STCW20E337-4183

-
Bishamon フォーク式リフター トラバーリフト カウンターウェイト(電動昇降) 最大積載能力200kg
各種工場の運搬昇降台車、ライン内の作業台車。
仕様・規格
カウンターウェイト仕様、能力200KG(L/C300mmにて)、フォーク長600mm、フォーク最低高90mm最高高1590mm
均等荷重(kg):200
均等荷重(kg)200(L/C300mmにて)フォーク長(mm)600フォークスライド外幅(mm)232~600全高(mm)1967全幅(mm)826全長(mm)1451車輪ウレタン昇降方式バッテリー充電時間(h)8
本体スチール
質量・質量単位
500kg

型番リスト

表示件数
型番
STCW20E
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
987,521円
( 1,086,273円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種工場の運搬昇降台車、ライン内の作業台車
【材質】
・本体:スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フォーク式リフター トラバーリフト カウンターウェイト(電動昇降) 最大積載能力200kgの型番STCW20Eのページです。 型番STCW20Eに関する仕様情報を記載しております。
フォーク式リフター トラバーリフト カウンターウェイト(電動昇降) 最大積載能力200kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フォーク式リフター トラバーリフト カウンターウェイト(電動昇降) 最大積載能力200kg
ビシャモン 電動式リフト 2トンタイプ フット式
ビシャモン 電動式リフト 1.2トンタイプ フット式
ビシャモン 電動式リフト 2トンタイプ
ビシャモン 電動式リフト 0.6トンタイプ フット式
ビシャモン 電動式リフト 1.2トンタイプ
メーカースギヤススギヤススギヤススギヤススギヤススギヤス
通常価格987,521円1,562,025円829,967円 -1,407,595円 -609,002円769,217円 -
通常出荷日1日目19日目8日目19日目8日目8日目〜
質量(g)500000.0-----
トラスココード337-4183-----
材質1本体スチール本体:スチール本体:スチール本体:スチール本体:スチール本体:スチール
均等荷重(kg)200-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テーブルリフトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました