ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

集合郵便受 ポステック 前入れ前出し 薄型・静音ダイヤル錠・防滴仕様・壁付け ホワイト

集合郵便受 ポステック 前入れ前出し 薄型・静音ダイヤル錠・防滴仕様・壁付け ホワイト CSP-106DW
通常単価(税別)
17,132円
税込単価
18,845円
通常出荷日:5日目

【特長】・防滴薄型タイプです。・雨水が内部に入っても濡れにくいスノコ付きです。【用途】・集合住宅・戸建...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CSP-106DW
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CSP-106DWの仕様・寸法情報

色
ホワイト
JANコード
4968957103488
トラスココード
603-5061
質量(g)
2300.0
材質1
本体:ステンレス(SUS304)
材質2
側面:PC樹脂
タイプ
屋外仕様、壁付
奥行(mm)
145
間口(mm)
380
高さ(mm)
280
取出口
前
扉
アルミニウム
投入口寸法(mm)高さ
32
投入口寸法(mm)幅
336
材質3
扉:アルミニウム(A6063S-T5)
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
CSP-106DW603-5061

-
DAIKEN 集合郵便受 ポステック 前入れ前出し 薄型・静音ダイヤル錠・防滴仕様・壁付け ホワイト
集合住宅・戸建て住宅用郵便受け箱
仕様・規格
前入れ前出し
防滴仕様
集合・独立両用
静音ダイヤル錠
間口(mm):380
奥行(mm):145
高さ(mm):280
投入口寸法(mm)幅:336
投入口寸法(mm)高さ:32
色:ホワイト
取出口:前
タイプ:屋外仕様、壁付
扉:アルミニウム
投入口寸法(幅×高さ)(mm):336×32
本体:ステンレス(SUS304)
側面:PC樹脂
扉:アルミニウム(A6063S-T5)
質量・質量単位
2.3kg

型番リスト

表示件数
型番
CSP-106DW
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,132円
( 18,845円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防滴薄型タイプです。
・雨水が内部に入っても濡れにくいスノコ付きです。
【用途】
・集合住宅・戸建て住宅用郵便受け箱
【材質】
・本体:ステンレス(SUS304)
・側面:PC樹脂
・扉:アルミニウム(A6063S-T5)
【セット内容】
・プッシュリベット:4個、ナイロンプラグ:2本、タッピンねじ:2本、ゴムワッシャ:6枚、穴埋めシール:2枚、バインド小ねじ:2本、袋ナット:2個

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

集合郵便受 ポステック 前入れ前出し 薄型・静音ダイヤル錠・防滴仕様・壁付け ホワイトの型番CSP-106DWのページです。 型番CSP-106DWに関する仕様情報を記載しております。
集合郵便受 ポステック 前入れ前出し 薄型・静音ダイヤル錠・防滴仕様・壁付け ホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
集合郵便受 ポステック 前入れ前出し 薄型・静音ダイヤル錠・防滴仕様・壁付け ホワイト
ダイケン 宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Lユニット
宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Sユニット TBX-D4S
宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Lユニット TBX-D4L
宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Nユニット TBX-D4N
集合郵便受 ポステック 前入れ後出し 大型・横型・静音ダイヤル錠・屋内仕様・3戸分 シルバー
メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
通常価格17,132円138,100円 -267,790円161,336円294,600円36,080円
通常出荷日5日目19日目19日目19日目19日目7日目
色ホワイト-----
JANコード4968957103488-----
トラスココード603-5061-127-5382127-3808127-3798423-6886
質量(g)2300.0-47500.044000.047500.07000.0
材質1本体:ステンレス(SUS304)本体:スチール(電気亜鉛めっき鋼板)メラミン焼付塗装本体:スチール(電気亜鉛めっき鋼板)メラミン焼付塗装本体:スチール(電気亜鉛めっき鋼板)メラミン焼付塗装本体:スチール(電気亜鉛めっき鋼板)メラミン焼付塗装本体:ステンレスSUS304・t0.6、No.4仕上、扉:ステンレスSUS304・t0.8、No.4仕上、PC樹脂、錠:静音ダイヤル錠(ブラック)、投入口:ステンレスNo.4仕上、接続方式:φ4ナイロンプッシュリベット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました