17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

集合郵便受 ポステック 前入れ前出し 大型・縦型

集合郵便受 ポステック 前入れ前出し 大型・縦型
通常単価(税別)
22,060円~32,560円
税込単価
24,266円~35,816円
通常出荷日:7日目~19日目

【特長】・投入口に盗難抑止機構を採用・厚さ35mmまでの大型郵便物に対応可能です。・本体は美しく耐久性...

詳細を確認
  • 屋外で使用されると、扉が変色する可能性があります。
  • 縦型は構造上、盗難やイタズラの可能性が高くなります。
  • 管理人室や防犯カメラ等、目の届く場所への設置をお勧めいたします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
CSP131T2DK246-5199

-
DAIKEN 集合郵便受 ポステック 前入れ前出し 大型・縦型・静音ダイヤル錠・屋内仕様・2戸分 ブラック
集合郵便受
仕様・規格
間口(mm):240
奥行(mm):318
高さ(mm):360
投入口寸法(mm)幅:36
投入口寸法(mm)高さ:341
色:シルバー
取出口:前
タイプ:屋内
投入口寸法(幅×高さ)(mm):36×341
錠前:静音ダイヤル錠
本体:ステンレスSUS304・t0.6、No.4仕上、扉:ステンレスSUS304・t0.8、No.4仕上、PC樹脂、錠:静音ダイヤル錠(ブラック)、投入口:ステンレスNo.4仕上、接続方式:φ4ナイロンプッシュリベット
質量・質量単位
4.4kg
CSP131T3D246-5197

-
DAIKEN 集合郵便受 ポステック 前入れ前出し 大型・縦型・静音ダイヤル錠・屋内仕様・3戸分 シルバー
集合郵便受
仕様・規格
間口(mm):360
奥行(mm):318
高さ(mm):360
投入口寸法(mm)幅:36
投入口寸法(mm)高さ:341
色:シルバー
取出口:前
タイプ:屋内
投入口寸法(幅×高さ)(mm):36×341
錠前:静音ダイヤル錠
本体:ステンレスSUS304・t0.6、No.4仕上、扉:ステンレスSUS304・t0.8、No.4仕上、PC樹脂、錠:静音ダイヤル錠(ブラック)、投入口:ステンレスNo.4仕上、接続方式:φ4ナイロンプッシュリベット
質量・質量単位
6.2kg
CSP131T3DK246-5196

-
DAIKEN 集合郵便受 ポステック 前入れ前出し 大型・縦型・静音ダイヤル錠・屋内仕様・3戸分 ブラック
集合郵便受
仕様・規格
間口(mm):360
奥行(mm):318
高さ(mm):360
投入口寸法(mm)幅:36
投入口寸法(mm)高さ:341
色:シルバー
取出口:前
タイプ:屋内
投入口寸法(幅×高さ)(mm):36×341
錠前:静音ダイヤル錠
本体:ステンレスSUS304・t0.6、No.4仕上、扉:ステンレスSUS304・t0.8、No.4仕上、PC樹脂、錠:静音ダイヤル錠(ブラック)、投入口:ステンレスNo.4仕上、接続方式:φ4ナイロンプッシュリベット
質量・質量単位
6.2kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

間口(mm)

表面処理

最小発注数量
4968957103389
246-5199
4400.0
240
黒塗装/ステンレス クリア塗装
1個
4968957103310
246-5197
6200.0
360
ステンレス クリア塗装
1個
4968957103396
246-5196
6200.0
360
黒塗装/ステンレス クリア塗装
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,060円
( 24,266円 )
19日目
32,560円
( 35,816円 )
7日目
32,560円
( 35,816円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・投入口に盗難抑止機構を採用
・厚さ35mmまでの大型郵便物に対応可能です。
・本体は美しく耐久性に優れたステンレス製。
・扉の「全開保持ストッパー」と「ブレーキ機能」で郵便物の取出時に配慮。
【用途】
・集合郵便受
【材質】
・本体:ステンレスSUS304・t0.6、No.4仕上、扉:ステンレスSUS304・t0.8、No.4仕上、PC樹脂、錠:静音ダイヤル錠(ブラック)、投入口:ステンレスNo.4仕上、接続方式:φ4ナイロンプッシュリベット

ご注意

  • 屋外で使用されると、扉が変色する可能性があります。
  • 縦型は構造上、盗難やイタズラの可能性が高くなります。
  • 管理人室や防犯カメラ等、目の届く場所への設置をお勧めいたします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

集合郵便受 ポステック 前入れ前出し 大型・縦型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
集合郵便受 ポステック 前入れ前出し 大型・縦型
集合郵便受 ポステック 前入れ前出し 薄型・静音ダイヤル錠・防滴仕様・壁付け ホワイト
集合住宅向け宅配ボックス 屋内仕様 ダイヤル錠タイプ スチール扉(ブラック) SSユニット
集合住宅向け宅配ボックス 屋内仕様 ダイヤル錠タイプ スチール扉(ステンカラー) SSNユニット(捺印装置付き)
集合郵便受 ポステック 前入れ後出し 大型・横型・静音ダイヤル錠・屋内仕様・3戸分 シルバー
集合住宅向け宅配ボックス 防滴仕様 プッシュ錠タイプ
メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
通常価格22,060円-17,132円267,824円294,600円36,080円67,712円 -
通常出荷日7日目〜5日目19日目19日目7日目11日目
色シルバーホワイト----
材質1本体:ステンレスSUS304・t0.6、No.4仕上、扉:ステンレスSUS304・t0.8、No.4仕上、PC樹脂、錠:静音ダイヤル錠(ブラック)、投入口:ステンレスNo.4仕上、接続方式:φ4ナイロンプッシュリベット本体:ステンレス(SUS304)本体:スチール(電気亜鉛めっき鋼板)メラミン焼付塗装本体:スチール(電気亜鉛めっき鋼板)メタリック塗装本体:ステンレスSUS304・t0.6、No.4仕上、扉:ステンレスSUS304・t0.8、No.4仕上、PC樹脂、錠:静音ダイヤル錠(ブラック)、投入口:ステンレスNo.4仕上、接続方式:φ4ナイロンプッシュリベット本体:SGCC(溶融亜鉛めっき鋼板)粉体焼付塗装
タイプ屋内屋外仕様、壁付----
奥行(mm)318145515515-325
高さ(mm)36028018501850360-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト