ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

集合住宅向け宅配ボックス 屋内仕様 ダイヤル錠タイプ スチール扉(ブラック) SSユニット

集合住宅向け宅配ボックス 屋内仕様 ダイヤル錠タイプ スチール扉(ブラック) SSユニット TBX-D3SSB
通常単価(税別)
267,824円
税込単価
294,606円
通常出荷日:19日目

【特長】・ダイヤル錠は機械式のため電気配線工事が不要です【用途】・宅配便の受け渡しボックスとして【材質...

詳細を確認
  • 雨の当らない屋内設置専用です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TBX-D3SSB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TBX-D3SSBの仕様・寸法情報

トラスココード
603-5570
質量(g)
45500.0
材質1
本体:スチール(電気亜鉛めっき鋼板)メラミン焼付塗装
奥行(mm)
515
高さ(mm)
1850
幅(mm)
450

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TBX-D3SSB603-5570

-
DAIKEN 集合住宅向け宅配ボックス 屋内仕様 ダイヤル錠タイプ スチール扉(ブラック) SSユニット
宅配便の受け渡しボックスとして。
仕様・規格
マンション・アパート向け宅配ボックス
幅(mm):450
奥行(mm):515
高さ(mm):1850
ユニット:Sボックス×3個、SSボックス×2個
本体:スチール(電気亜鉛めっき鋼板)メラミン焼付塗装
質量・質量単位
45.5kg

型番リスト

表示件数
型番
TBX-D3SSB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
267,824円
( 294,606円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤル錠は機械式のため電気配線工事が不要です
【用途】
・宅配便の受け渡しボックスとして
【材質】
・本体:スチール(電気亜鉛めっき鋼板)メラミン焼付塗装
・アンカー(M8)

ご注意

  • 雨の当らない屋内設置専用です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

集合住宅向け宅配ボックス 屋内仕様 ダイヤル錠タイプ スチール扉(ブラック) SSユニットの型番TBX-D3SSBのページです。 型番TBX-D3SSBに関する仕様情報を記載しております。
集合住宅向け宅配ボックス 屋内仕様 ダイヤル錠タイプ スチール扉(ブラック) SSユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
集合住宅向け宅配ボックス 屋内仕様 ダイヤル錠タイプ スチール扉(ブラック) SSユニット
集合住宅向け宅配ボックス 屋内仕様 ダイヤル錠タイプ スチール扉(ステンカラー) SSNユニット(捺印装置付き)
集合郵便受 ポステック 前入れ前出し 薄型・静音ダイヤル錠・防滴仕様・壁付け ホワイト
集合郵便受 ポステック 前入れ後出し 大型・横型・静音ダイヤル錠・屋内仕様・3戸分 シルバー
ダイケン 宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Lユニット
宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Sユニット TBX-D4S
メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
通常価格267,824円294,600円17,132円36,080円138,100円 -267,790円
通常出荷日19日目19日目5日目7日目19日目19日目
トラスココード603-5570603-5058603-5061423-6886-127-5382
質量(g)45500.045500.02300.07000.0-47500.0
材質1本体:スチール(電気亜鉛めっき鋼板)メラミン焼付塗装本体:スチール(電気亜鉛めっき鋼板)メタリック塗装本体:ステンレス(SUS304)本体:ステンレスSUS304・t0.6、No.4仕上、扉:ステンレスSUS304・t0.8、No.4仕上、PC樹脂、錠:静音ダイヤル錠(ブラック)、投入口:ステンレスNo.4仕上、接続方式:φ4ナイロンプッシュリベット本体:スチール(電気亜鉛めっき鋼板)メラミン焼付塗装本体:スチール(電気亜鉛めっき鋼板)メラミン焼付塗装
奥行(mm)515515145---
高さ(mm)18501850280360--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました