ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

集合郵便受 ポステック 前入れ後出し 大型・横型・静音ダイヤル錠・屋内仕様・3戸分 シルバー

集合郵便受 ポステック 前入れ後出し 大型・横型・静音ダイヤル錠・屋内仕様・3戸分 シルバー CSP231Y3D
通常単価(税別)
36,080円
税込単価
39,688円
通常出荷日:7日目

【特長】・投入口に盗難抑止機構を採用・厚さ35mmまでの大型郵便物に対応可能です・本体は美しく耐久性に...

詳細を確認
  • 屋外で使用されると、扉が変色する可能性があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CSP231Y3D
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CSP231Y3Dの仕様・寸法情報

トラスココード
423-6886
質量(g)
7000.0
材質1
本体:ステンレスSUS304・t0.6、No.4仕上、扉:ステンレスSUS304・t0.8、No.4仕上、PC樹脂、錠:静音ダイヤル錠(ブラック)、投入口:ステンレスNo.4仕上、接続方式:φ4ナイロンプッシュリベット
間口(mm)
360
高さ(mm)
360
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
CSP231Y3D423-6886

-
DAIKEN 集合郵便受 ポステック 前入れ後出し 大型・横型・静音ダイヤル錠・屋内仕様・3戸分 シルバー
集合郵便受
仕様・規格
間口(mm):360
高さ(mm):360
投入口寸法(幅×高さ)(mm):36×341
本体:ステンレスSUS304・t0.6、No.4仕上、扉:ステンレスSUS304・t0.8、No.4仕上、PC樹脂、錠:静音ダイヤル錠(ブラック)、投入口:ステンレスNo.4仕上、接続方式:φ4ナイロンプッシュリベット
質量・質量単位
7kg

型番リスト

表示件数
型番
CSP231Y3D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,080円
( 39,688円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・投入口に盗難抑止機構を採用
・厚さ35mmまでの大型郵便物に対応可能です
・本体は美しく耐久性に優れたステンレス製
・扉の「全開保持ストッパー」と「ブレーキ機能」で郵便物の取出時に配慮
【用途】
・集合郵便受
【材質】
・本体:ステンレスSUS304・t0.6、No.4仕上
・扉:ステンレスSUS304・t0.8、No.4仕上、PC樹脂
・錠:静音ダイヤル錠(ブラック)
・投入口:ステンレスNo.4仕上
・接続方式:φ4ナイロンプッシュリベット

ご注意

  • 屋外で使用されると、扉が変色する可能性があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

集合郵便受 ポステック 前入れ後出し 大型・横型・静音ダイヤル錠・屋内仕様・3戸分 シルバーの型番CSP231Y3Dのページです。 型番CSP231Y3Dに関する仕様情報を記載しております。
集合郵便受 ポステック 前入れ後出し 大型・横型・静音ダイヤル錠・屋内仕様・3戸分 シルバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
集合郵便受 ポステック 前入れ後出し 大型・横型・静音ダイヤル錠・屋内仕様・3戸分 シルバー
集合郵便受 ポステック 前入れ前出し 薄型・静音ダイヤル錠・防滴仕様・壁付け ホワイト
集合住宅向け宅配ボックス 屋内仕様 ダイヤル錠タイプ スチール扉(ブラック) SSユニット
集合住宅向け宅配ボックス 屋内仕様 ダイヤル錠タイプ スチール扉(ステンカラー) SSNユニット(捺印装置付き)
ダイケン 宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Lユニット
宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Sユニット TBX-D4S
メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
通常価格36,080円17,132円267,824円294,600円138,100円 -267,790円
通常出荷日7日目5日目19日目19日目19日目19日目
トラスココード423-6886603-5061603-5570603-5058-127-5382
質量(g)7000.02300.045500.045500.0-47500.0
材質1本体:ステンレスSUS304・t0.6、No.4仕上、扉:ステンレスSUS304・t0.8、No.4仕上、PC樹脂、錠:静音ダイヤル錠(ブラック)、投入口:ステンレスNo.4仕上、接続方式:φ4ナイロンプッシュリベット本体:ステンレス(SUS304)本体:スチール(電気亜鉛めっき鋼板)メラミン焼付塗装本体:スチール(電気亜鉛めっき鋼板)メタリック塗装本体:スチール(電気亜鉛めっき鋼板)メラミン焼付塗装本体:スチール(電気亜鉛めっき鋼板)メラミン焼付塗装
間口(mm)360380----
高さ(mm)36028018501850--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました