17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

トルク計測器

トルク計測器
通常単価(税別)
249,676円
税込単価
274,644円
通常出荷日:19日目

【特長】・トルクデータをワイヤレスに送受信可能です・大型ディスプレイ採用により、測定したトルク値や波形...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
HDP-50-R3711-5102

-
ハイオス トルク計測器 測定範囲15~500N/cm
締め付けネジの緩み・増し締めトルクの計測に。
仕様・規格
測定範囲(N・m):0.15~5.00
最小表示値(N・m):0.15
幅(mm):134
奥行(mm):100
高さ(mm):36
測定範囲(cN・m):15~500
最小表示値(cN・m):15
電源(V):AC100-240
本体:鉄
質量・質量単位
720g
HDP-50X-R3711-5101

-
ハイオス トルク計測器 測定範囲15~1000N/cm
締め付けネジの緩み・増し締めトルクの計測に。
仕様・規格
測定範囲(N・m):0.15~10.00
最小表示値(N・m):0.15
幅(mm):134
奥行(mm):100
高さ(mm):36
測定範囲(cN・m):15~1000
最小表示値(cN・m):15
電源(V):AC100-240
本体:鉄
質量・質量単位
720g
HDP-5-R3711-5103

-
ハイオス トルク計測器 測定範囲1.5~50N/cm
締め付けネジの緩み・増し締めトルクの計測に。
仕様・規格
測定範囲(N・m):0.015~0.500
最小表示値(N・m):0.015
幅(mm):134
奥行(mm):100
高さ(mm):36
測定範囲(cN・m):1.5~50.0
最小表示値(cN・m):1.5
電源(V):AC100-240
本体:鉄
質量・質量単位
610g

型番リスト

表示件数

トラスココード

最小表示値(cN・m)

最小表示値(N・m)

測定範囲(cN・m)

測定範囲(N・m)

質量(g)

最小発注数量
711-5103
1.5
0.015
1.5~50.0
0.015~0.500
610.000
1個
711-5102
15
0.15
15~500
0.15~5.00
720.000
1個
711-5101
15
0.15
15~1000
0.15~10.00
720.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
249,676円
( 274,644円 )
19日目
249,676円
( 274,644円 )
19日目
249,676円
( 274,644円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トルクデータをワイヤレスに送受信可能です
・大型ディスプレイ採用により、測定したトルク値や波形を鮮明に表示します
・「ピーク値」「ファーストピーク値」「波形」「連続波形」といったピンポイントで、あるいはトルク変化をグラフにより見える化でチェック可能となります
【用途】
・締め付けネジの緩み・増し締めトルクの計測に
【材質】
・本体:鉄
・検出器
・検査成績書

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トルク計測器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トルク計測器
HP-1
トルク測定器 測定範囲0.015~1.500
3/4"DR 120-600N・mデジタル式トルク測定器EA723NH-5
CEDAR 回転トルク計
デジタルトルクメータ TNJシリーズ
メーカーハイオスハイオスキリウスエスコ杉崎計器ニデックドライブテクノロジー
通常価格249,676円267,374円139,930円41,968円301,208円209,559円
通常出荷日19日目9日目8日目1日目39日目7日目
奥行(mm)100124----
高さ(mm)3665.2----
電源(V)単相100~240-----
幅(mm)134230----
材質1本体:鉄鉄製----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルク測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト