ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ナイロン3ッ打ロ-プドラム巻

ナイロン3ッ打ロ-プドラム巻 RJ-N10
通常単価(税別)
126
税込単価
139
通常出荷日:5日目

【特長】・一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです【用途】・装飾用、ネ...

詳細を確認
  • 販売単位:1巻
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

RJ-N10
解除
  • この商品は70個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RJ-N10の仕様・寸法情報

包装形態
ドラム巻
JANコード
4903599340631
トラスココード
569-0782
引張強度(kN)
6.96
線径(mm)
6
長さ(m)
1
ロープの打ち方
3つ打
材質1
ナイロン
質量(g)
1715.000
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
RJ-N10569-0782

4903599340631
ユタカメイク ロープ ナイロン3ッ打ロ-プドラム巻 6mm
装飾用、ネット用、リード用等に。
仕様・規格
線径(mm):6
長さ(m):1
包装形態:ドラム巻
引張強度(kN):6.96
ロープの打ち方:3つ打
ナイロン
質量・質量単位
1715g

型番リスト

表示件数
型番
RJ-N10
最小発注数量
70個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
126
( 139 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです
【用途】
・装飾用、ネット用、リード用等に
【材質】
・ナイロン

ご注意

  • 販売単位:1巻
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイロン3ッ打ロ-プドラム巻の型番RJ-N10のページです。 型番RJ-N10に関する仕様情報を記載しております。
ナイロン3ッ打ロ-プドラム巻のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイロン3ッ打ロ-プドラム巻
反射標識ロープ(3つ打タイプ)
PP反射ロープ(16打タイプ)
ユタカメイク ロープ KPロープドラム巻 16φ×1m
クレモナ金剛打ロープ 万能パック 6mm×20m
ユタカメイク ポリエステル金剛打ロープ 万能パック 6mm×20m
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
通常価格12629,2802,0232702,5581,508
通常出荷日5日目1日目1日目〜6日目1日目4日目
包装形態ドラム巻ドラム巻シュリンクパックドラム巻バンド掛巻バンド掛巻
JANコード49035993406314903599063516-490359905229949035991124054903599112412
トラスココード569-0782754-1457-113-3866827-6080827-5887
引張強度(kN)6.96-3.48---
線径(mm)612--66

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト