ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

折りたたみ作業台"DWR型"

通常単価(税別)
226,684
税込単価
249,352
通常出荷日:1日目

【特長】・折りたたみ式、省収納スペースタイプの作業用踏台です【用途】・工場・倉庫などでの作業に【材質】...

詳細を確認
  • 最大使用質量120kg以上では使用しないで下さい。
  • 水平な所に設置し手すりを取り付けて、ご使用ください。
  • 同時に二人以上乗らないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

DWR-210A11H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

DWR-210A11Hの仕様・寸法情報

シルバー
手すり
あり
トラスココード
322-8103
天板寸法(mm)
500×526
質量(g)
33500.0
材質1
アルミ合金
収納時全長(m)
2365
収納時寸法(mm)全長×幅×厚さ
2635×845×335
段数(段)
7
最大使用質量(kg)
120
天板高さ(m)
2.1
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
DWR-210A11H322-8103

PiCa 折りたたみ式作業台DWR型 2.1m 手すり付き(H:1100mm)
工場・倉庫などでの作業に。
仕様・規格
折りたたみ式
最大使用質量(kg):120
天板高さ(m):2.1
天板寸法(mm):500×526
段数(段):7
踏ざん間隔(mm):300
色:シルバー
収納時全長(m):2365
手すり:あり
全高(m):3.20
踏面幅(mm):107
設置下端寸法正面幅(mm):841
設置下端寸法奥行(mm):1996
品名:折りたたみ式作業台DWR型 2.1m 手すり付き(H:1100mm)
手摺高さ(mm):1100
アルミ合金
質量・質量単位
33.5kg

型番リスト

表示件数
型番
DWR-210A11H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
226,684
( 249,352 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたみ式、省収納スペースタイプの作業用踏台です
【用途】
・工場・倉庫などでの作業に
【材質】
・アルミ合金
・DWR-210AH1台
・天板横手すり2台
・背面手すり1台
・階段手すり2台

ご注意

  • 最大使用質量120kg以上では使用しないで下さい。
  • 水平な所に設置し手すりを取り付けて、ご使用ください。
  • 同時に二人以上乗らないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

折りたたみ作業台"DWR型"の型番DWR-210A11Hのページです。 型番DWR-210A11Hに関する仕様情報を記載しております。
折りたたみ作業台"DWR型"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折りたたみ作業台"DWR型"
ピカ 小型作業台 DXK型
アルミ合金製作業台CLS型 3段
アルミ合金製作業台 CLS型 2段 50cm
ピカ ワークベンチ
DWR用手すり
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイション
通常価格226,68454,82040,89531,80960,05557,240
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
シルバー-----
手すりあり-----
トラスココード322-8103855-9481148-9941148-9940114-4407162-7424
天板寸法(mm)500×526500×533353×253353×253400×250-
質量(g)33500.05700.09500650010600.010200.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました