ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

アルコールテスター303

通常単価(税別)
15,976円
税込単価
17,574円
通常出荷日:5日目

【特長】・誤表示が少ない高精度センサー内蔵です・複数人使用可能(マウスピース10個入)です・携帯/保管...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

KE-303
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KE-303の仕様・寸法情報

奥行(mm)
24
高さ(mm)
105
使用温度(℃)
10~40
測定範囲(mg/L)
0.000~1.000( 0.15mg/L以上はディスプレイが赤色に点灯+アラーム音、1.01mg/L以上は「HI」表示)
品名
アルコールチェッカー
幅(mm)
60
JANコード
4582107447132
質量(g)
83.000
トラスココード
407-8522
材質1
本体ケース:ABS樹脂
電源
単4形アルカリ乾電池×2本(テスト用電池付)
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
KE-303407-8522

4582107447132
KONTEC アルコールテスター303
事業所使用に。
仕様・規格
電気化学式センサー仕様
幅(mm):60
奥行(mm):24
高さ(mm):105
測定範囲(mg/L):0.000~1.000( 0.15mg/L以上はディスプレイが赤色に点灯+アラーム音、1.01mg/L以上は「HI」表示)
使用温度(℃):10~40
電源:単4形アルカリ乾電池×2本(テスト用電池付)
品名:アルコールチェッカー
電源(V):単4形アルカリ乾電池×2本(テスト用電池付)
本体ケース:ABS樹脂
質量・質量単位
83g

型番リスト

表示件数
型番
KE-303
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,976円
( 17,574円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・誤表示が少ない高精度センサー内蔵です
・複数人使用可能(マウスピース10個入)です
・携帯/保管に便利な専用ケース付きです
【用途】
・事業所使用に
【材質】
・本体ケース:ABS樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルコールテスター303の型番KE-303のページです。 型番KE-303に関する仕様情報を記載しております。
アルコールテスター303のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルコールテスター303
アルコールテスター Glow Freeアルコールテスター
アルコールテスター
アルコールチェッカー
アルコールチェッカー SK
アルコールチェッカー ラムダ
メーカーコンテック(ライト)コンテック(ライト)コンテック(ライト)エアージェイスターライトEYE GOODS
通常価格15,976円4,979円2,814円943円 -3,470円4,532円 -
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目1日目1日目1日目
奥行(mm)2416----
高さ(mm)10592----
使用温度(℃)10~4015~40----
測定範囲(mg/L)0.000~1.000( 0.15mg/L以上はディスプレイが赤色に点灯+アラーム音、1.01mg/L以上は「HI」表示)0.00~0.30----
品名アルコールチェッカーアルコールテスター----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました