ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

アルコールテスター Glow Freeアルコールテスター

アルコールテスター Glow Freeアルコールテスター KE-304
通常単価(税別)
4,979円
税込単価
5,477円
通常出荷日:5日目

【特長】・アルコール検知協議会 J-BAC認定品【材質】・ABS樹脂

  • センサー寿命:ご購入後1年経過、又はセンサー使用回数約1000回で正しく測定できなくなります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

KE-304
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KE-304の仕様・寸法情報

奥行(mm)
16
高さ(mm)
92
使用温度(℃)
15~40
色
ブラック
測定範囲(mg/L)
0.00~0.30
品名
アルコールテスター
幅(mm)
37
分解能(mg/L)
0.01
最小目盛(mg/L)
0.05
JANコード
4582107447149
質量(g)
60.000
トラスココード
681-8785
材質1
ABS樹脂
電源
単4型アルカリ乾電池 2本

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
KE-304681-8785

4582107447149
KONTEC アルコールテスター Glow Freeアルコールテスター仕様・規格
検知方法 半導体ガスセンサー
幅(mm):37
奥行(mm):16
高さ(mm):92
測定範囲(mg/L):0.00~0.30
最小目盛(mg/L):0.05
使用温度(℃):15~40
電源:単4型アルカリ乾電池 2本
分解能(mg/L):0.01
色:ブラック
品名:アルコールテスター
アルコール検知協議会 J-BAC認定品
ABS樹脂
質量・質量単位
60g

型番リスト

表示件数
型番
KE-304
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,979円
( 5,477円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルコール検知協議会 J-BAC認定品
【材質】
・ABS樹脂

ご注意

  • センサー寿命:ご購入後1年経過、又はセンサー使用回数約1000回で正しく測定できなくなります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルコールテスター Glow Freeアルコールテスターの型番KE-304のページです。 型番KE-304に関する仕様情報を記載しております。
アルコールテスター Glow Freeアルコールテスターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルコールテスター Glow Freeアルコールテスター
アルコールテスター303
アルコールテスター
アルコールチェッカー
アルコールチェッカー SK
アルコールチェッカー ラムダ
メーカーコンテック(ライト)コンテック(ライト)コンテック(ライト)エアージェイスターライトEYE GOODS
通常価格4,979円15,976円2,814円943円 -3,470円4,532円 -
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目1日目1日目1日目
奥行(mm)1624----
高さ(mm)92105----
使用温度(℃)15~4010~40----
色ブラック-----
測定範囲(mg/L)0.00~0.300.000~1.000( 0.15mg/L以上はディスプレイが赤色に点灯+アラーム音、1.01mg/L以上は「HI」表示)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました