ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

タバネラ 5000V用 リモ-トスイツチ

タバネラ 5000V用 リモ-トスイツチ 5000V-RCSW
通常単価(税別)
31,754円
税込単価
34,929円
通常出荷日:19日目

【特長】・5000V用タバネラ リモ-トスイツチ

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

5000V-RCSW
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

5000V-RCSWの仕様・寸法情報

トラスココード
549-8272
適合機種
5000V
品名
タバネラ 5000V用 リモ-トスイツチ
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
5000V-RCSW549-8272

-
ニチバン タバネラ 5000V用 リモ-トスイツチ仕様・規格
5000V用タバネラ リモ-トスイツチ
品名:タバネラ 5000V用 リモ-トスイツチ
適合機種:5000V
-
質量・質量単位
0g

型番リスト

表示件数
型番
5000V-RCSW
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,754円
( 34,929円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・5000V用タバネラ リモ-トスイツチ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タバネラ 5000V用 リモ-トスイツチの型番5000V-RCSWのページです。 型番5000V-RCSWに関する仕様情報を記載しております。
タバネラ 5000V用 リモ-トスイツチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タバネラ 5000V用 リモ-トスイツチ
制御盤ユニット TCE700用
オートテーパー TCE-700シリーズ用オートフィードカッターユニット TCE700-AFCU
テープカット(プッシュカット)
テープカッター TCE700
フィラメントテープ用テープカッター 替刃
メーカーニチバンニチバンニチバンニチバンニチバントラスコ中山
通常価格31,754円32,957円21,254円1,558円6,124円 -2,700円
通常出荷日19日目11日目1日目5日目5日目1日目
トラスココード549-8272685-6696123-1500---
適合機種5000VTCE-700--TCE-700-
品名タバネラ 5000V用 リモ-トスイツチ制御盤ユニット TCE700用----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上型テープカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました