ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ
通常価格(税別):2,633円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)
通常価格(税別):1,300円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ
通常価格(税別):655円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ポリイミドテープ
通常価格(税別):800円~
通常出荷日:在庫品1日目
長野計器
小形圧力計 GK
長野計器
通常価格(税別):1,791円~
通常出荷日:在庫品1日目
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):5,479円~
通常出荷日:在庫品1日目
長野計器
GC32用電源・出力ケーブル 2m
長野計器
通常価格(税別):2,222円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
USBフラッシュメモリー
エスコ
通常価格(税別):7,990円~
通常出荷日:1日目
TONE
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)
通常価格(税別):18,036円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】・制御盤ユニット2 TCE700用
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
養生テープ
4.5通常価格(税別):9,136円

ダイヤテックス
パイオラン 塗装養生テープ
4.7通常価格(税別):225円~

スリーエムジャパン
マスキングテープ 243J PLUS
4.6通常価格(税別):616円~

ミスミ
布テープ「NTPE」
4.5通常価格(税別):8,708円

寺岡製作所
カプトン(R)粘着テープ No.650S 長さ20m
4.5通常価格(税別):1,267円~

エスコ
脱鉛ビニールテープ 19mm×10m/25mm×20m
4通常価格(税別):93円~

中興化成工業
チューコーフロー ふっ素樹脂フィルム粘着テープ 柔軟タイプ
4.6通常価格(税別):1,199円~

日東電工
No.95S ニトフロン パイプシール(ふっ素樹脂製品)
4.6通常価格(税別):73円~

ミスミ
ラインテープ
4.6通常価格(税別):867円~