ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

8Y2141 バリウエイト

8Y2141 バリウエイト 8Y214100
通常単価(税別)
7,565
税込単価
8,322
通常出荷日:4日目

【特長】・単管バリケード等のパイプにセットするウエイトです【材質】・超高分子量PE

  • バー中央にセットすると撓む可能性があるため、バリケード付近にセットしてご使用ください
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

8Y214100
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8Y214100の仕様・寸法情報

トラスココード
657-5694
質量(g)
900.000
材質1
超高分子量PE
奥行(mm)
170
高さ(mm)
315
幅(mm)
355
グリーン
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
8Y214100657-5694

サンコー 8Y2141 バリウエイト仕様・規格
満水時約10Kg
色:グリーン
幅(mm):355
奥行(mm):170
高さ(mm):315
超高分子量PE
質量・質量単位
900g

型番リスト

表示件数
型番
8Y214100
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,565
( 8,322 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・単管バリケード等のパイプにセットするウエイトです
【材質】
・超高分子量PE

ご注意

  • バー中央にセットすると撓む可能性があるため、バリケード付近にセットしてご使用ください
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

8Y2141 バリウエイトの型番8Y214100のページです。 型番8Y214100に関する仕様情報を記載しております。
8Y2141 バリウエイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8Y2141 バリウエイト
竹模様プラフェンス 806963
看板ウエイト
セフティドラム 8Y3087 市松 蛍光ピンク(無反射)/白(反射)
プラスチックフェンスKK(脚付きセット)8Y2071
サンコー フェンス用タンクベース 白
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格7,56513,0397,23832,4269,7861,930
通常出荷日4日目8日目8日目8日目8日目8日目
トラスココード657-5694324-3276854-7626348-1514-854-7610
質量(g)900.0004000.01300.07200.04000.0571.000
材質1超高分子量PEポリプロピレン(PP)超高密度PE超高分子PE-高密度ポリエチレン(HDPE)
奥行(mm)17053----
高さ(mm)3151180----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト