ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

竹模様プラフェンス 806963

竹模様プラフェンス 806963 806963-01
通常単価(税別)
20,048円
税込単価
22,053円
通常出荷日:8日目

【特長】・竹のもつ独特の風合いで景観のイメージアップに貢献します。・工場現場だけでなく、神社・遊園地・...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

806963-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

806963-01の仕様・寸法情報

トラスココード
324-3276
JANコード
4983049002371
質量(g)
4000.0
材質1
ポリプロピレン(PP)
奥行(mm)
53
高さ(mm)
1180
幅(mm)
1000
色
グリーン

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
806963-01324-3276

4983049002371
サンコー 竹模様プラフェンス 806963仕様・規格
色:グリーン
奥行(mm):53
高さ(mm):1180
幅(mm):1000
ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
4kg

型番リスト

表示件数
型番
806963-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,048円
( 22,053円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・竹のもつ独特の風合いで景観のイメージアップに貢献します。
・工場現場だけでなく、神社・遊園地・観光地・イベント会場など、さまざまなシーンで活用頂けます。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

竹模様プラフェンス 806963の型番806963-01のページです。 型番806963-01に関する仕様情報を記載しております。
竹模様プラフェンス 806963のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
竹模様プラフェンス 806963
ジョイントKK
ジョイントサポート(K)
フェンスS-1
フェンスバンド
フェンス用Tスタンド
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格20,048円819円4,585円15,148円1,019円6,362円
通常出荷日8日目6日目6日目7日目6日目6日目
トラスココード324-3276854-7604854-7619384-5410854-7620854-7609
JANコード4983049002371-----
質量(g)4000.042.000890.000365047.0001300.0
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)スチールポリプロピレン(PP)ポリエチレン(PE)スチール
奥行(mm)53531155910050
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました