ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

光ファイバテスター(パワーメータ-)

光ファイバテスター(パワーメータ-) LAN-TCT7100
通常単価(税別)
20,095円
税込単価
22,105円
通常出荷日:19日目

【特長】・マルチモードからシングルモードまで、7波長の測定が可能な光ファイバパワーメーター(光測定器)...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LAN-TCT7100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LAN-TCT7100の仕様・寸法情報

JANコード
4969887757222
奥行(mm)
42
高さ(mm)
183
幅(mm)
83
質量(g)
282.000
トラスココード
422-0669
材質1
●●
-
-

型番リスト

表示件数
型番
LAN-TCT7100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,095円
( 22,105円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マルチモードからシングルモードまで、7波長の測定が可能な光ファイバパワーメーター(光測定器)です
・+10dBmまで測定できます
・SC・ST・FC・LCコネクタインターフェースに対応しています
・対数電力(dBm)及び線形電力(xW)表示機能があります
・電池残量表示付きで、一目で残量がわかります
・オートパワーオフ機能のON・OFF切り替えができます
・電源を入れるとすぐに使えます
・LEDライト付きで、暗い場所での作業に便利です
・背面にスタンド付きです
【用途】
・波長測定に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
LAN-TCT7100422-0669

4969887757222
SANWA 光ファイバテスター(パワーメータ―)
波長測定に。
仕様・規格
対応ケーブル:光ファイバケーブル
対応コネクタ:その他コネクタ
SCコネクタ、STコネクタ、FCコネクタ、LCコネクタ
PoE測定:無
トーンジェネレータ機能:無
測定波長:850・980・1300・1310・1490・1550・1625nm
測定範囲:-70~+10dBm
出力安定性:±0.05dB/15分、±0.1dB/8時間
単位:dm、dBm、uW
設定:Reference(基準値)設定
高さ(mm):183
奥行(mm):42
幅(mm):83
-
質量・質量単位
282g
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

光ファイバテスター(パワーメータ-)の型番LAN-TCT7100のページです。 型番LAN-TCT7100に関する仕様情報を記載しております。
光ファイバテスター(パワーメータ-)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
光ファイバテスター(パワーメータ-)
光ファイバテスター(ライトソース)
LANケーブルテスター(専用キャリングケース付)
LANケーブルテスター MLAL401
LANケーブルテスター EA712AF-12A
LANケーブルテスター EA712AF-14
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライマーベルエスコエスコ
通常価格20,095円77,686円16,958円13,874円12,375円60,935円
通常出荷日19日目19日目25日目5日目2日目1日目
JANコード496988775722249698877572394969887756959---
奥行(mm)42-----
高さ(mm)183-----
幅(mm)83-----
質量(g)282.000315.000106.000---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました