ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

光ファイバテスター(ライトソース)

光ファイバテスター(ライトソース) LAN-TCT5670MS
通常単価(税別)
77,686円
税込単価
85,455円
通常出荷日:19日目

【特長】・4つの波長に対し、4つの変調周波数の出力が可能な、光ファイバーテスター用ライトソース(光源)...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LAN-TCT5670MS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LAN-TCT5670MSの仕様・寸法情報

対応ケーブル
光ファイバケーブル
JANコード
4969887757239
質量(g)
315.000
トラスココード
422-4011

型番リスト

表示件数
型番
LAN-TCT5670MS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
77,686円
( 85,455円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・4つの波長に対し、4つの変調周波数の出力が可能な、光ファイバーテスター用ライトソース(光源)です
・SC・ST・FC・LCコネクタインターフェースに対応しています
・電池残量表示付きで、一目で残量がわかります
・オートパワーオフ機能のON・OFF切り替えができます
・電源を入れるとすぐに使えます
・背面にスタンド付きです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
LAN-TCT5670MS422-4011

4969887757239
SANWA 光ファイバテスター(ライトソース)仕様・規格
対応ケーブル:光ファイバケーブル
対応コネクタ:その他コネクタ
SCコネクタ、STコネクタ、FCコネクタ、LCコネクタ
PoE測定:無
トーンジェネレータ機能:無
測定波長:850・1300・1310・1550nm
外部出力:-5dBm
出力安定性:±0.05dB/15分、±0.1dB/8時間
変調周波数:CW(0Hz)/270Hz/1kHz/2kHz
表示方法:ドットマトリックスLCD
-
質量・質量単位
315g
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

光ファイバテスター(ライトソース)の型番LAN-TCT5670MSのページです。 型番LAN-TCT5670MSに関する仕様情報を記載しております。
光ファイバテスター(ライトソース)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
光ファイバテスター(ライトソース)
光ファイバテスター(パワーメータ-)
LANケーブルテスター(専用キャリングケース付)
LANケーブルテスター MLAL401
LANケーブルテスター EA712AF-12A
LANケーブルテスター EA712AF-14
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライマーベルエスコエスコ
通常価格77,686円20,095円16,958円13,874円12,375円60,935円
通常出荷日19日目19日目25日目5日目2日目1日目
対応ケーブル光ファイバケーブル-----
JANコード496988775723949698877572224969887756959---
質量(g)315.000282.000106.000---
トラスココード422-4011422-0669422-3987---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました