ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

絶縁ハンドツール 5種【5個入り】

通常単価(税別)
9,424円
税込単価
10,366円
通常出荷日:4日目

【特長】・安全と品質のVDE認証工具、ボッシュ絶縁ハンドツールシリーズです・VDE・GS規格に対応して...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1600A02NG2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

1600A02NG2の仕様・寸法情報

セット内容
ニッパー、ラジオペンチ、SL3.5、SL6.5、PH2×各1、L-BOXXハーフインレイ×1
セット入数(点)
5
JANコード
4053423246964
質量(g)
766.000
トラスココード
689-9652
材質1
シャフト:S2鋼
材質2
グリップ:ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー(TPE)
材質3
金属部:クロムバナジウム合金鋼他

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
1600A02NG2689-9652

4053423246964
ボッシュ 絶縁ハンドツール 5種セット
ボルトの締め・緩めに。
線材などの加工(曲げる、切断など)に。
仕様・規格
全長:200mm(ニッパー)、200mm(ラジオペンチ)
切断能力:硬線1.6mm
ロックウェル硬さ:57~63 HRC
ドライバー先端:プラスNo.2/マイナス3.5mm/マイナス6.5mm
ドライバー軸長:125/75/125mm
ドライバーグリップ径:38.5/26.3/38.5mm
ドライバー被覆なし軸長:16/15/16mm
耐電圧:1000V
セット内容:ニッパー、ラジオペンチ、SL3.5、SL6.5、PH2×各1、L-BOXXハーフインレイ×1
セット入数(点):5
シャフト:S2鋼
グリップ:ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー(TPE)
金属部:クロムバナジウム合金鋼他
質量・質量単位
766g

型番リスト

表示件数
型番
1600A02NG2
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,424円
( 10,366円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全と品質のVDE認証工具、ボッシュ絶縁ハンドツールシリーズです
・VDE・GS規格に対応しています
・1000V絶縁仕様です
・IEC60900適合です
・ソフトグリップです
【用途】
・ボルトの締め・緩めに
・線材などの加工(曲げる、切断など)に
【材質】
・シャフト:S2鋼
・グリップ:ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー(TPE)
・金属部:クロムバナジウム合金鋼他
・ニッパー、ラジオペンチ、SL3.5、SL6.5、PH2×各1
・L-BOXXハーフインレイ×1

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

絶縁ハンドツール 5種の型番1600A02NG2のページです。 型番1600A02NG2に関する仕様情報を記載しております。
絶縁ハンドツール 5種のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁ハンドツール 5種
絶縁ハンドツール
3/8DR.絶縁トルクレンチ 9.5mm 388mm
3/8DR.絶縁トルクレンチ 9.5mm 266mm
絶縁工具 ラチェットハンドル
3/8SQ絶縁ラチェットハンドル
メーカーボッシュボッシュスエカゲツールスエカゲツールTECH-EVクニペックス
通常価格9,424円12,556円54,009円46,674円9,678円16,593円
通常出荷日4日目4日目7日目7日目5日目在庫品1日目
セット内容ニッパー、ラジオペンチ、SL3.5、SL6.5、PH2×各1、L-BOXXハーフインレイ×1ペンチ、ラジオペンチ、ニッパー、ストリッパー×各1、L-BOXXハーフインレイ×1----
セット入数(点)54----
JANコード40534232469644053423246940----
質量(g)766.000916.000----
トラスココード689-9652689-9651----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットハンドル(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました