ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

パーソナルロッカー

通常単価(税別)
86,275
税込単価
94,903
通常出荷日:5日目

【特長】・コワーキングスペースに必要な個人用ロッカーです・カバン、ノートパソコン、小物一式を収納できま...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PLK-TW4W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PLK-TW4Wの仕様・寸法情報

JANコード
4969887133989
トラスココード
246-2311
材質1
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(g)
24000.000

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
PLK-TW4W246-2311

4969887133989
SANWA パーソナルロッカー
コワーキングスペースの荷物管理に最適。
ダイヤル錠付き。
仕様・規格
-
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量・質量単位
24000g

型番リスト

表示件数
型番
PLK-TW4W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
86,275
( 94,903 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コワーキングスペースに必要な個人用ロッカーです
・カバン、ノートパソコン、小物一式を収納できます
・個人宛の書類や郵便物を投函できるポスト穴付きで背面にはケーブル口がありノートパソコンを充電するための電源を外部からとることができます
・鍵管理のいらないダイヤル錠付きで(ダイヤル錠は固定式と変換式の設定が可能)初期設定は変換式(使用者が暗証番号を設定する)になっています
・ロッカー内部に2個口のタップ(別途ご購入)などを設置して下さい
・ダイヤル錠付きです
【用途】
・コワーキングスペースの荷物管理に最適
【材質】
・スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パーソナルロッカーの型番PLK-TW4Wのページです。 型番PLK-TW4Wに関する仕様情報を記載しております。
パーソナルロッカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーソナルロッカー
パーソナルロッカー
パーソナルロッカー ホワイト
パーソナルロッカー(コンセント付)
パーソナルロッカー(コンセント付)
パーソナルロッカー 専用ベース
メーカーサンワサプライトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格86,275112,705 -108,853 -153,751140,00024,205 -
通常出荷日5日目8日目8日目〜19日目15日目〜60日目
JANコード4969887133989-----
トラスココード246-2311-----
材質1スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)-----
質量(g)24000.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト