ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

プロオーガナイザー

プロオーガナイザー DWST14830
通常単価(税別)
3,323円
税込単価
3,655円
通常出荷日:11日目

【特長】・取り外し可能な仕切りのタイプでハンドツールや小さな部品収納に最適です・耐久性のあるポリカーボ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DWST14830
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DWST14830の仕様・寸法情報

外形寸法(mm)奥行
445
外形寸法(mm)間口
235
外形寸法(mm)高さ
75
JANコード
4536178855501
質量(g)
1145.0
トラスココード
713-0447
色
黒
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
DWST14830713-0447

4536178855501
DEWALT 工具箱 プロオーガナイザー Mサイズ
収納・保管・運搬・管理に。
仕様・規格
色:黒
外形寸法(mm)間口:235
外形寸法(mm)奥行:445
外形寸法(mm)高さ:75
-
質量・質量単位
1.145kg

型番リスト

表示件数
型番
DWST14830
最小発注数量
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,323円
( 3,655円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取り外し可能な仕切りのタイプでハンドツールや小さな部品収納に最適です
・耐久性のあるポリカーボナイト製の蓋で中身が一目で確認できます
・持ち運びに便利なキャリーハンドル付きです
・PROオーガナイザー同士のスタッキングできるサイドラッチを採用しています
・小物の収納に便利です
・持ち運びに最適です
【用途】
・収納・保管・運搬・管理に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プロオーガナイザーの型番DWST14830のページです。 型番DWST14830に関する仕様情報を記載しております。
プロオーガナイザーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロオーガナイザー
ガレージ 収納カップ2個
タフシステム2.0 ツールキャリア
ワークショップラッキングシステム
ガレージ フック8個
TSTAK2.0 ブロッククッション
メーカーデウォルトデウォルトデウォルトデウォルトデウォルトデウォルト
通常価格3,323円2,573円13,765円21,432円2,807円4,997円
通常出荷日11日目11日目1日目11日目11日目19日目
外形寸法(mm)奥行445228-30090300
外形寸法(mm)間口235281-650197410
外形寸法(mm)高さ75145-180062160
JANコード453617885550145361789299294536178894098453617889969745361789299124536178897099
質量(g)1145.0600.011100.08000.0200.0300.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました