ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ガレージ 収納カップ2個

通常単価(税別)
2,573円
税込単価
2,830円
通常出荷日:11日目

【特長】・DXLガレージレールに装着可能です・ビットなどの収納に最適です・ワンアクションで素早く確実な...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DWST82813
解除
  • この商品は8個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DWST82813の仕様・寸法情報

外形寸法(mm)奥行
228
外形寸法(mm)間口
281
外形寸法(mm)高さ
145
JANコード
4536178929929
質量(g)
600.0
トラスココード
713-0451
耐荷重(kg)
23
色
黄

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
DWST82813713-0451

4536178929929
DEWALT カップホルダー DEWALTガレージ 収納カップ2個セット
収納・保管・管理に。
仕様・規格
色:黄
外形寸法(mm)間口:281
外形寸法(mm)奥行:228
外形寸法(mm)高さ:145
耐荷重(kg):23
-
質量・質量単位
0.6kg

型番リスト

表示件数
型番
DWST82813
最小発注数量
8個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,573円
( 2,830円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・DXLガレージレールに装着可能です
・ビットなどの収納に最適です
・ワンアクションで素早く確実な取り付けが可能です
・自由なカスタマイズで最適な収納と整理が可能です
・オープンな形状で収納物の取出し簡単です
【用途】
・収納・保管・管理に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガレージ 収納カップ2個の型番DWST82813のページです。 型番DWST82813に関する仕様情報を記載しております。
ガレージ 収納カップ2個のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガレージ 収納カップ2個
ガレージ フック8個
タフシステム2.0 ツールキャリア
TSTAK2.0 ブロッククッション
ワークショップラッキングシステム
プロオーガナイザー
メーカーデウォルトデウォルトデウォルトデウォルトデウォルトデウォルト
通常価格2,573円2,807円13,765円4,997円21,432円3,115円
通常出荷日11日目11日目1日目19日目11日目11日目
外形寸法(mm)奥行22890-300300445
外形寸法(mm)間口281197-410650235
外形寸法(mm)高さ14562-160180075
JANコード453617892992945361789299124536178894098453617889709945361788996974536178855501
質量(g)600.0200.011100.0300.0008000.01145.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました