ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

TOUGH BAG

TOUGH BAG DWST83512-2
通常単価(税別)
25,820円
税込単価
28,402円
通常出荷日:11日目

【特長】・Tough Systemツールバックとトートバックの限定セット品です【用途】・収納・運搬用バ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DWST83512-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DWST83512-2の仕様・寸法情報

JANコード
4536178899390
質量(g)
5500.0
トラスココード
621-4554
色
黒

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
DWST83512-2621-4554

4536178899390
DEWALT ツールバッグ TOUGH BAG 数量限定セット
工具などの収納・運搬用に。
過酷な現場作業に。
仕様・規格
ToughSystemタイプのソフトバックの数量限定セット品です。
各種ツールからデジタル機器までオールインワンのストレージです。
各方向からツールにアクセスしやすい
撥水・撥塵・耐久性に優れた1680デニールポリエステル生地
底部は防水防塵仕様のポリマー素材
色:黒
DWST83522-1 幅×奥行×長さ(mm):569×384×335
DWST83524-1 幅×奥行×長さ(mm):300×300×390
1680デニールターポリン
質量・質量単位
5.5kg

型番リスト

表示件数
型番
DWST83512-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,820円
( 28,402円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Tough Systemツールバックとトートバックの限定セット品です
【用途】
・収納・運搬用バックです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TOUGH BAGの型番DWST83512-2のページです。 型番DWST83512-2に関する仕様情報を記載しております。
TOUGH BAGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TOUGH BAG
ガレージ フック8個
プロオーガナイザー
TSTAK2.0 ブロッククッション
ワークショップラッキングシステム
ガレージ 収納カップ2個
メーカーデウォルトデウォルトデウォルトデウォルトデウォルトデウォルト
通常価格25,820円2,807円3,323円4,997円21,432円2,573円
通常出荷日11日目11日目11日目19日目11日目11日目
JANコード453617889939045361789299124536178855501453617889709945361788996974536178929929
質量(g)5500.0200.01145.0300.0008000.0600.0
トラスココード621-4554713-0477713-0447570-2776669-6329713-0451
色黒黄黒黒黒黄
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました