ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ガレージ フック8個

通常単価(税別)
2,807円
税込単価
3,088円
通常出荷日:11日目

【特長】・DXLガレージレールに装着可能です・ハンドツールなどの収納に最適です・ワンアクションで素早く...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DWST82816
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DWST82816の仕様・寸法情報

外形寸法(mm)奥行
90
外形寸法(mm)間口
197
外形寸法(mm)高さ
62
JANコード
4536178929912
質量(g)
200.0
トラスココード
713-0477
耐荷重(kg)
3
色
黄

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
DWST82816713-0477

4536178929912
DEWALT DEWALTガレージ フック8個セット
収納・保管・管理に。
仕様・規格
色:黄
外形寸法(mm)間口:197
外形寸法(mm)奥行:90
外形寸法(mm)高さ:62
耐荷重(kg):3
-
質量・質量単位
0.2kg

型番リスト

表示件数
型番
DWST82816
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,807円
( 3,088円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・DXLガレージレールに装着可能です
・ハンドツールなどの収納に最適です
・ワンアクションで素早く確実な取り付けが可能です
・自由なカスタマイズで最適な収納と整理が可能です
・強いスチール製の強化フックです
【用途】
・収納・保管・管理に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガレージ フック8個の型番DWST82816のページです。 型番DWST82816に関する仕様情報を記載しております。
ガレージ フック8個のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガレージ フック8個
ガレージ 収納カップ2個
TSTAK2.0 ブロッククッション
ワークショップラッキングシステム
プロオーガナイザー
タフシステム2.0 ツールキャリア
メーカーデウォルトデウォルトデウォルトデウォルトデウォルトデウォルト
通常価格2,807円2,573円4,997円21,432円3,323円13,765円
通常出荷日11日目11日目19日目11日目11日目1日目
外形寸法(mm)奥行90228300300445-
外形寸法(mm)間口197281410650235-
外形寸法(mm)高さ62145160180075-
JANコード453617892991245361789299294536178897099453617889969745361788555014536178894098
質量(g)200.0600.0300.0008000.01145.011100.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました