17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

遮熱UVシート 5年耐候

通常単価(税別)
2,488円~16,147円
税込単価
2,737円~17,762円
通常出荷日:1日目

【特長】・遮熱性と高い耐候性を兼ね備えた遮熱シートです・太陽光の幅広い波長域で高い反射率があります・特...

詳細を確認
  • パールホワイト面を表側にしてご使用ください。
  • 数値は促進暴露試験に基く結果であり、使用状況・天候等により遮熱効果・耐久期間は異なります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TRSS-1818-A699-3114

4550414293513
TRUSCO 遮熱UVシート 5年耐候 1.8×1.8m
工場の日除け、パイプなどの屋外保管養生として。
作業小屋や車庫の天幕、太陽光パネル下の反射材として。
仕様・規格
可視光線透過率:9.1%
紫外線透過率:0.4%以下
色:パールホワイト/ホワイト
幅(m):1.71
長さ(m):1.70
厚さ(mm):0.3
ハトメ数(個):8
ハトメピッチ(cm):90
耐久期間:5年
引張強度:縦930N/5cm、横850N/5cm
引裂強度:130N×110N
UVカット率(%):99
シート:ポリエチレン(PE)
ハトメ:アルミニウム
周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
0.7kg
TRSS-5472-A699-3112

4550414293551
TRUSCO 遮熱UVシート 5年耐候 5.4×7.2m
工場の日除け、パイプなどの屋外保管養生として。
作業小屋や車庫の天幕、太陽光パネル下の反射材として。
仕様・規格
ハトメピッチ:30cm
可視光線透過率:9.1%
紫外線透過率:0.4%以下
色:パールホワイト/ホワイト
幅(m):5.29
長さ(m):7.10
厚さ(mm):0.3
ハトメ数(個):28
ハトメピッチ(cm):90
耐久期間:5年
引張強度:縦930N/5cm、横850N/5cm
引裂強度:130N×110N
UVカット率(%):99
シート:ポリエチレン(PE)
ハトメ:アルミニウム
周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
8kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(m)

幅(m)

ハトメ数(個)

最小発注数量
4550414293513
699-3114
700
1.7
1.71
8
1個
4550414293551
699-3112
8000.0
7.1
5.29
28
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,488円
( 2,737円 )
1日目
16,147円
( 17,762円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・遮熱性と高い耐候性を兼ね備えた遮熱シートです
・太陽光の幅広い波長域で高い反射率があります
・特に紫外線域、赤外線域の反射率が高いことにより、被覆した品物紫外線劣化や温度上昇防止に優れた効果があります
・温度を抑制しながら適度な光透過性も有しています
・防水性があり、屋外養生に最適です
【用途】
・工場の日除け、パイプなどの屋外保管養生として
・作業小屋や車庫の天幕、太陽光パネル下の反射材として
【材質】
・シート:ポリエチレン(PE)
・ハトメ:アルミニウム
・周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • パールホワイト面を表側にしてご使用ください。
  • 数値は促進暴露試験に基く結果であり、使用状況・天候等により遮熱効果・耐久期間は異なります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

遮熱UVシート 5年耐候のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
遮熱UVシート 5年耐候
遮熱UVシート 5年耐候
エコUVシート #4000 シルバー
耐水UVシート #7000
エコ超厚手シートUV #5000
耐水シートUV #7000(メタリックシルバー)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,488円-42,772円2,591円 -30,036円20,264円5,321円 -
通常出荷日1日目9日目1日目〜4日目4日目1日目〜
材質1シート:ポリエチレン(PE)シート:ポリエチレン(PE)-シート:ポリエチレン(PE)シート:ポリエチレン(PE)シート:ポリエチレン(PE)
色パールホワイト/ホワイトパールホワイト/ホワイト-ODグリーン/ブラックODグリーンメタリックシルバー
材質2ハトメ:アルミニウムハトメ:アルミニウム-ハトメ:アルミ(内径:12mm)ハトメ:アルミ(内径:12mm)ハトメ:アルミ(内径:12mm)
ハトメピッチ(cm)9090-909090
材質3周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

UVシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト