17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

エコUVシート #4000 シルバー

エコUVシート #4000 シルバー
通常単価(税別)
2,591円~55,847円
税込単価
2,850円~61,432円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・焼却処分時に発生する温室効果ガスを削減する環境に優しいシートです。・耐候年数が3年あり、工場...

詳細を確認
  • UVシートは四辺を折り返しており、規格(呼び寸法)は折り返し前のサイズです。
  • 実際の仕上寸法は規格よりも小さめになっています。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TUV4000SV7272685-3723

4550414316311
TRUSCO #4000エコUVシート 幅7.2mX長さ7.2m シルバー
長期(2~3年)の野積カバー。
簡易倉庫の被覆用。
長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、工場関係の長期野積みカバーとして。
仕様・規格
色:シルバー
幅(m):7.1
長さ(m):7.1
厚さ(mm):0.33
番手(#):4000
ハトメ数(個):32
ハトメピッチ(cm):90
耐久期間:約3年
引張強度:縦1000N/5cm、横900N/5cm
引裂強度:縦150N、横150N
シート:ポリエチレン(PE)
ハトメ:アルミ(内径:12mm)
質量・質量単位
11.2kg

型番リスト

表示件数

商品タイプ

形状

色

幅×長さ

(m)

厚さ

(mm)

ハトメビッチ

(cm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

色

長さ(m)

幅(m)

番手(#)

材質2

ハトメピッチ(cm)

ハトメ数(個)

防炎性能試験番号

厚さ(mm)

特長

用途

引張強度

引裂強度

材質/シート

材質/ハトメ

内容量

RoHS2(10物質)?最小発注数量
UVシート
折りたたみタイプ
シルバー
9.91×9.91
0.33
90
4989999030389
360-0394
21500.0
シート:ポリエチレン(PE)
-
-
-
-
ハトメ:アルミ(内径:12mm)
-
44
FALSE
-
紫外線劣化防止剤配合で、焼却処分時に発生する温室効果ガスを削減しました。
長期(2~3年)の野積カバー。簡易倉庫の被覆用。
縦​1​0​0​0​N​/​5​c​m​、​横​9​0​0​N​/​5​c​m
-
ポリエチレン(PE)
アルミ(内径:12mm)
1枚
対応
1個
UVシート
折りたたみタイプ
シルバー
1.71×1.71
0.33
90
4989999030310
360-0327
700
シート:ポリエチレン(PE)
-
-
-
-
ハトメ:アルミ(内径:12mm)
-
8
FALSE
-
紫外線劣化防止剤配合で、焼却処分時に発生する温室効果ガスを削減しました。
長期(2~3年)の野積カバー。簡易倉庫の被覆用。
縦​1​0​0​0​N​/​5​c​m​、​横​9​0​0​N​/​5​c​m
-
ポリエチレン(PE)
アルミ(内径:12mm)
1枚
対応
1個
UVシート
折りたたみタイプ
シルバー
1.71×2.61
0.33
90
4989999030327
360-0335
1000
シート:ポリエチレン(PE)
-
-
-
-
ハトメ:アルミ(内径:12mm)
-
10
FALSE
-
紫外線劣化防止剤配合で、焼却処分時に発生する温室効果ガスを削減しました。
長期(2~3年)の野積カバー。簡易倉庫の被覆用。
縦​1​0​0​0​N​/​5​c​m​、​横​9​0​0​N​/​5​c​m
-
ポリエチレン(PE)
アルミ(内径:12mm)
1枚
対応
1個
UVシート
折りたたみタイプ
シルバー
2.62×3.51
0.33
90
4989999030334
360-0343
2100
シート:ポリエチレン(PE)
-
-
-
-
ハトメ:アルミ(内径:12mm)
-
14
FALSE
-
紫外線劣化防止剤配合で、焼却処分時に発生する温室効果ガスを削減しました。
長期(2~3年)の野積カバー。簡易倉庫の被覆用。
縦​1​0​0​0​N​/​5​c​m​、​横​9​0​0​N​/​5​c​m
-
ポリエチレン(PE)
アルミ(内径:12mm)
1枚
対応
1個
UVシート
折りたたみタイプ
シルバー
3.51×3.52
0.33
90
4989999030341
360-0351
2800
シート:ポリエチレン(PE)
-
-
-
-
ハトメ:アルミ(内径:12mm)
-
16
FALSE
-
紫外線劣化防止剤配合で、焼却処分時に発生する温室効果ガスを削減しました。
長期(2~3年)の野積カバー。簡易倉庫の被覆用。
縦​1​0​0​0​N​/​5​c​m​、​横​9​0​0​N​/​5​c​m
-
ポリエチレン(PE)
アルミ(内径:12mm)
1枚
対応
1個
UVシート
折りたたみタイプ
シルバー
3.52×5.31
0.33
90
4989999030358
360-0360
4200
シート:ポリエチレン(PE)
-
-
-
-
ハトメ:アルミ(内径:12mm)
-
20
FALSE
-
紫外線劣化防止剤配合で、焼却処分時に発生する温室効果ガスを削減しました。
長期(2~3年)の野積カバー。簡易倉庫の被覆用。
縦​1​0​0​0​N​/​5​c​m​、​横​9​0​0​N​/​5​c​m
-
ポリエチレン(PE)
アルミ(内径:12mm)
1枚
対応
1個
UVシート
折りたたみタイプ
シルバー
5.29×5.31
0.33
90
4989999030365
360-0378
6300.0
シート:ポリエチレン(PE)
-
-
-
-
ハトメ:アルミ(内径:12mm)
-
24
FALSE
-
紫外線劣化防止剤配合で、焼却処分時に発生する温室効果ガスを削減しました。
長期(2~3年)の野積カバー。簡易倉庫の被覆用。
縦​1​0​0​0​N​/​5​c​m​、​横​9​0​0​N​/​5​c​m
-
ポリエチレン(PE)
アルミ(内径:12mm)
1枚
対応
1個
UVシート
折りたたみタイプ
シルバー
5.29×7.11
0.33
90
4989999030372
360-0386
8400.0
シート:ポリエチレン(PE)
-
-
-
-
ハトメ:アルミ(内径:12mm)
-
28
FALSE
-
紫外線劣化防止剤配合で、焼却処分時に発生する温室効果ガスを削減しました。
長期(2~3年)の野積カバー。簡易倉庫の被覆用。
縦​1​0​0​0​N​/​5​c​m​、​横​9​0​0​N​/​5​c​m
-
ポリエチレン(PE)
アルミ(内径:12mm)
1枚
対応
1個
-
-
-
-
-
-
4550414316311
685-3723
11200.0
シート:ポリエチレン(PE)
シルバー
7.1
7.11
4000
ハトメ:アルミ(内径:12mm)
90
32
-
0.33
-
-
縦1000N/5cm、横900N/5cm
縦150N、横150N
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,847円
( 61,432円 )
1日目
2,591円
( 2,850円 )
1日目
3,727円
( 4,100円 )
1日目
5,913円
( 6,504円 )
1日目
8,387円
( 9,226円 )
1日目
9,852円
( 10,837円 )
1日目
14,553円
( 16,008円 )
1日目
19,491円
( 21,440円 )
1日目
25,195円
( 27,715円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・焼却処分時に発生する温室効果ガスを削減する環境に優しいシートです。
・耐候年数が3年あり、工場関係の野積みに最適です。
・降り注ぐ雨や紫外線など、過酷な屋外環境でも耐え抜くことができます。
・日本製で安定した品質を保ち、劣化しにくいシートです。
【用途】
・長期(2~3年)の野積カバー。
・簡易倉庫の被覆用。
・長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、工場関係の長期野積みカバーとして。
【材質】
・シート:ポリエチレン(PE)
・ハトメ:アルミ(内径:12mm)

ご注意

  • UVシートは四辺を折り返しており、規格(呼び寸法)は折り返し前のサイズです。
  • 実際の仕上寸法は規格よりも小さめになっています。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エコUVシート #4000 シルバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エコUVシート #4000 シルバー
エコ超厚手シートUV #5000
耐水UVシート #7000
耐水シートUV #7000(ODグリーン/ブラック)
遮熱UVシート 5年耐候
エコ超厚手UVシート #5000 メタリックシルバー
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,591円-20,264円30,036円5,321円 -42,772円33,214円 -
通常出荷日1日目〜4日目4日目1日目〜9日目1日目
耐久期間約3年約4年約5年約5年5年約4年

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

UVシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト