17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

耐水シートUV #7000(ODグリーン/ブラック)

通常単価(税別)
5,321円~109,184円
税込単価
5,853円~120,102円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・通常シートの7倍強の耐水圧性です・紫外線劣化防止剤の添加により通常の#3000シートの約4倍...

詳細を確認
  • UVシートは四辺を折り返しており、規格(呼び寸法)は折り返し前のサイズです。
  • 実際の仕上寸法は規格よりも小さめになっています。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TWP70007272685-3730

4550414316373
TRUSCO 耐水UVシート#7000 幅7.2mX長さ7.2m
倉庫用テント。
港湾関係の荷物用カバー。
貯水タンクの防水用カバー。
仕様・規格
耐水圧性能(m):40
表:ODグリーン、裏:ブラック
色:ODグリーン/ブラック
幅(m):7.1
長さ(m):7.1
厚さ(mm):0.62
番手(#):7000
ハトメ数(個):32
ハトメピッチ(cm):90
耐久期間:約5年
引張強度:縦2650N/5cm、横2450N/5cm
引裂強度:縦350N、横380N
シート:ポリエチレン(PE)
ハトメ:アルミ(内径:12mm)
質量・質量単位
20.3kg

型番リスト

表示件数

商品タイプ

形状

色

幅×長さ

(m)

厚さ

(mm)

ハトメビッチ

(cm)

詳細色

JANコード

トラスココード

質量(g)

色

長さ(m)

幅(m)

ハトメ数(個)

防炎性能試験番号

厚さ(mm)

特長

用途

耐水圧性能

材質/シート

材質/ハトメ

内容量

RoHS2(10物質)?最小発注数量
UVシート
折りたたみタイプ
その他
3.52×5.31
0.62
90
-
4989999173574
329-1791
7600.0
-
-
-
20
FALSE
-
耐水圧が0.8kg/cm3の性能を有し、通常シートの7倍強の耐水圧性です。紫外線劣化防止剤の添加により通常の#3000シートの約4倍耐候性があります。 オレフィン素材のため環境に優しいシートです。
倉庫用テント。港湾関係の荷物用カバー。貯水タンクの防水用カバー。
0.8kg/cm
ポリエチレン(PE)
アルミ(内径:12mm)
1枚
対応
1個
UVシート
折りたたみタイプ
その他
5.29×7.11
0.62
90
-
4989999173581
329-1804
15100.0
-
-
-
28
FALSE
-
耐水圧が0.8kg/cm3の性能を有し、通常シートの7倍強の耐水圧性です。紫外線劣化防止剤の添加により通常の#3000シートの約4倍耐候性があります。 オレフィン素材のため環境に優しいシートです。
倉庫用テント。港湾関係の荷物用カバー。貯水タンクの防水用カバー。
0.8kg/cm
ポリエチレン(PE)
アルミ(内径:12mm)
1枚
対応
1個
UVシート
折りたたみタイプ
ODグリーン
9.91×9.91
0.62
90
ODグリーン/ブラック
4989999388275
767-4554
39000.0
ODグリーン/ブラック
9.91
9.91
44
TRUE
-
-
-
0.8kg/cm
-
-
1枚
対応
1個
UVシート
折りたたみタイプ
ODグリーン
1.71×1.71
0.62
-
-
4989999388237
767-4562
1300
ODグリーン/ブラック
1.71
1.71
8
TRUE
0.62
-
-
0.8kg/cm
-
-
-
対応
1個
UVシート
折りたたみタイプ
ODグリーン
1.71×2.61
0.62
90
ODグリーン/ブラック
4989999388244
767-4571
1900
ODグリーン/ブラック
2.61
1.71
10
TRUE
-
-
-
0.8kg/cm
-
-
1枚
対応
1個
UVシート
折りたたみタイプ
ODグリーン
2.62×3.51
0.62
90
ODグリーン/ブラック
4989999388251
767-4589
3800
ODグリーン/ブラック
3.51
2.62
14
TRUE
-
-
-
0.8kg/cm
-
-
1枚
対応
1個
-
-
-
-
-
-
-
4550414316373
685-3730
20300.0
ODグリーン/ブラック
7.1
7.11
32
-
0.62
-
-
-
-
-
-
-
1個
UVシート
折りたたみタイプ
ODグリーン
7.11×8.91
0.62
90
ODグリーン/ブラック
4989999388268
767-4597
25300.0
ODグリーン/ブラック
8.91
7.11
36
TRUE
-
-
-
0.8kg/cm
-
-
1枚
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,853円
( 24,038円 )
4日目
42,433円
( 46,676円 )
1日目
109,184円
( 120,102円 )
1日目
5,321円
( 5,853円 )
1日目
7,636円
( 8,400円 )
1日目
14,809円
( 16,290円 )
1日目
50,446円
( 55,491円 )
4日目
71,639円
( 78,803円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通常シートの7倍強の耐水圧性です
・紫外線劣化防止剤の添加により通常の#3000シートの約4倍耐候性があります
・塩ビ製シートに比べて軽いため、作業負担の軽減・作業効率の向上につながります
・水深40m相当の水圧にも耐えられるため、長期の屋外養生も安心です
・引張強度・突刺強度が高いため、上に乗っての作業や、土のう等の重しを載せても破れない耐久性を誇ります
【用途】
・倉庫用テント
・港湾関係の荷物用カバー
・貯水タンクの防水用カバー
【材質】
・シート:ポリエチレン(PE)
・ハトメ:アルミ(内径:12mm)

ご注意

  • UVシートは四辺を折り返しており、規格(呼び寸法)は折り返し前のサイズです。
  • 実際の仕上寸法は規格よりも小さめになっています。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐水シートUV #7000(ODグリーン/ブラック)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐水シートUV #7000(ODグリーン/ブラック)
耐水UVシート #7000
エコUVシート #4000 シルバー
エコ超厚手シートUV #5000
遮熱UVシート 5年耐候
耐水シートUV #7000(メタリックシルバー)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格5,321円-30,036円2,591円 -20,264円42,772円5,321円 -
通常出荷日1日目〜4日目1日目〜4日目9日目1日目〜
材質1シート:ポリエチレン(PE)シート:ポリエチレン(PE)-シート:ポリエチレン(PE)シート:ポリエチレン(PE)シート:ポリエチレン(PE)
番手(#)70007000-5000-7000
材質2ハトメ:アルミ(内径:12mm)ハトメ:アルミ(内径:12mm)-ハトメ:アルミ(内径:12mm)ハトメ:アルミニウムハトメ:アルミ(内径:12mm)
ハトメピッチ(cm)9090-909090
引張強度縦2650N/5cm、横2450N/5cm縦2650N/5cm、横2450N/5cm-縦1750N/5cm、横1510N/5cm縦930N/5cm、横850N/5cm縦2650N/5cm、横2450N/5cm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

UVシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト