17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

土木シート ホワイトベージュ

土木シート ホワイトベージュ
通常単価(税別)
7,42413,999
税込単価
8,16615,399
通常出荷日:1日目

【特長】・ポリプロピレン(PP)製で、ラミネートされておらず強度が高いです【用途】・土木工事において吸...

詳細を確認
  • 引張強度(N)と伸び率(%)の数値は、JIS L 1096 A法に基づく試験の結果です。
  • プラスチックの編み物なので糸と糸の打ち込みには公差があり、厚み(mm)はおよその数値です。
  • 効果やシートの耐久性は、使用場所や状況などにより異なります。
  • 火の近くで使用しないでください。60℃以上の高温環境下での使用は、シートの耐久性が著しく低下する恐れがあります。屋外で保管する場合、紫外線、高温多湿の場所は避けてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
DBS-1-A706-5610

4550414278817
TRUSCO 土木シート 1.0M×100M ホワイトベージュ
河川、道路、農地、護岸、鉄道などの土木工事に。
軟弱地盤の安定、埋没・沈殿防止、水による土砂の流出防止に。
宅地造成工事、仮設道路工事、湾岸・河川護岸工事、土木用フィルター材として。
仕様・規格
伸び率(%):縦約17.3/横約11.2
色:ホワイトベージュ
幅(m):1
長さ(m):100
厚さ(mm):0.3~0.4
引張強度:縦 1000N/横 849N
ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
9kg
DBS-2-A706-5607

4550414278824
TRUSCO 土木シート 2.0M×100M ホワイトベージュ
河川、道路、農地、護岸、鉄道などの土木工事に。
軟弱地盤の安定、埋没・沈殿防止、水による土砂の流出防止に。
宅地造成工事、仮設道路工事、湾岸・河川護岸工事、土木用フィルター材として。
仕様・規格
伸び率(%):縦 18.0/横 16.2
色:ホワイトベージュ
幅(m):2
長さ(m):100
厚さ(mm):0.3~0.4
引張強度:縦 1060N/横 950N
ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
18kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

幅(m)

引張強度

最小発注数量
4550414278817
706-5610
9000.0
1
縦 1000N/横 849N
1個
4550414278824
706-5607
18000.0
2
縦 1060N/横 950N
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,424
( 8,166 )
1日目
13,999
( 15,399 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリプロピレン(PP)製で、ラミネートされておらず強度が高いです
【用途】
・土木工事において吸出防止、埋没・沈下防止、洗堀(土砂が水で流されてしまうこと)防止、軟弱地地盤安定、埋没物安定を目的に使用できます
・河川、道路、農地、護岸、鉄道などの土木工事に
・軟弱地盤の安定、埋没・沈殿防止、水による土砂の流出防止に
・宅地造成工事、仮設道路工事、湾岸・河川護岸工事、土木用フィルター材として
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 引張強度(N)と伸び率(%)の数値は、JIS L 1096 A法に基づく試験の結果です。
  • プラスチックの編み物なので糸と糸の打ち込みには公差があり、厚み(mm)はおよその数値です。
  • 効果やシートの耐久性は、使用場所や状況などにより異なります。
  • 火の近くで使用しないでください。60℃以上の高温環境下での使用は、シートの耐久性が著しく低下する恐れがあります。屋外で保管する場合、紫外線、高温多湿の場所は避けてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

土木シート ホワイトベージュのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
土木シート ホワイトベージュ
防草シート(耐候3年)
防草シート(耐候7年)
養生ブルーマット
エコ ODグリーンシート
ミニブルーシートロール
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格7,424-14,18418,325 -3,8301,000 -1,379 -
通常出荷日1日目1日目1日目19日目1日目1日目
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリオレフィンポリエチレン(PE)シート:ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)
ホワイトベージュ表面ODグリーン、裏面ブラック表面モスグリーン、裏面モスグリーンブラック-ODグリーン-
長さ(m)100----20
厚さ(mm)0.3~0.4---0.220.11

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト