17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。

エコ ODグリーンシート

通常単価(税別)
1,00021,518
税込単価
1,10023,670
通常出荷日:1日目

【特長】・環境配慮と高い耐候性を両立したODグリーンのカラーシートです・耐候性が2年あり、長期の仕様に...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
ODS-1010701-3575

4550414293094
TRUSCO 肩掛けなので運搬時両手が使えるエコODグリーンシート #3000 10×10m
林野緑地帯での養生カバーに。
緑地帯での工事、土木・建築などの養生・カバーなどに。
災害復旧の屋根養生に。
景観保護、レジャー・アウトドアに。
仕様・規格
ハトメ:アルミ
再生原料を60%以上使用したエコマーク取得品です。
色:ODグリーン
幅(m):9.79
長さ(m):9.90
厚さ(mm):0.22
番手(#):3000
ハトメ数(個):44
ハトメピッチ(cm):90
耐久期間:約2年
引張強度:縦620N/5cm、横600N/5cm
引裂強度:縦120N、横90N
シート:ポリエチレン(PE)
ハトメ:アルミニウム
周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
15.3kg
ODS-1818701-3579

4550414293018
TRUSCO エコODグリーンシート #3000 1.8×1.8m
林野・山間部・緑地帯での養生カバーに。
緑地帯での工事、土木・建築などの養生・カバーなどに。
災害復旧の屋根養生に。
景観保護、レジャー・アウトドアに。
仕様・規格
ハトメ:アルミ
再生原料を60%以上使用したエコマーク取得品です。
色:ODグリーン
幅(m):1.71
長さ(m):1.70
厚さ(mm):0.22
番手(#):3000
ハトメ数(個):8
ハトメピッチ(cm):90
耐久期間:約2年
引張強度:縦620N/5cm、横600N/5cm
引裂強度:縦120N、横90N
シート:ポリエチレン(PE)
ハトメ:アルミニウム
周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
0.5kg
ODS-1827701-3578

4550414293025
TRUSCO エコODグリーンシート #3000 1.8×2.7m
林野・山間部・緑地帯での養生カバーに。
緑地帯での工事、土木・建築などの養生・カバーなどに。
災害復旧の屋根養生に。
景観保護、レジャー・アウトドアに。
仕様・規格
アルミハトメ
再生原料を60%以上使用したエコマーク取得品です。
色:ODグリーン
幅(m):1.71
長さ(m):2.60
厚さ(mm):0.22
番手(#):3000
ハトメ数(個):10
ハトメピッチ(cm):90
耐久期間:約2年
引張強度:縦620N/5cm、横600N/5cm
引裂強度:縦120N、横90N
シート:ポリエチレン(PE)
ハトメ:アルミニウム
周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
0.7kg
ODS-2727701-3577

4550414293032
TRUSCO エコODグリーンシート #3000 2.7×2.7m
林野・山間部・緑地帯での養生カバーに。
緑地帯での工事、土木・建築などの養生・カバーなどに。
災害復旧の屋根養生に。
景観保護、レジャー・アウトドアに。
仕様・規格
アルミハトメ
再生原料を60%以上使用したエコマーク取得品です。
色:ODグリーン
幅(m):2.63
長さ(m):2.60
厚さ(mm):0.22
番手(#):3000
ハトメ数(個):12
ハトメピッチ(cm):90
耐久期間:約2年
引張強度:縦620N/5cm、横600N/5cm
引裂強度:縦120N、横90N
シート:ポリエチレン(PE)
ハトメ:アルミニウム
周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
1.1kg
ODS-2736701-3800

4550414293612
TRUSCO エコODグリーンシート #3000 2.7×3.6m
林野緑地帯での養生カバーに。
緑地帯での工事、土木・建築などの養生・カバーなどに。
災害復旧の屋根養生に。
景観保護、レジャー・アウトドアに。
仕様・規格
アルミハトメ
再生原料を60%以上使用したエコマーク取得品です。
色:ODグリーン
幅(m):2.60
長さ(m):3.53
厚さ(mm):0.22
番手(#):3000
ハトメ数(個):14
ハトメピッチ(cm):90
耐久期間:約2年
引張強度:縦620N/5cm、横600N/5cm
引裂強度:縦120N、横90N
シート:ポリエチレン(PE)
ハトメ:アルミニウム
周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
1.5kg
ODS-3636701-3580

4550414293049
TRUSCO エコODグリーンシート #3000 3.6×3.6m
林野・山間部・緑地帯での養生カバーに。
緑地帯での工事、土木・建築などの養生・カバーなどに。
災害復旧の屋根養生に。
景観保護、レジャー・アウトドアに。
仕様・規格
アルミハトメ
再生原料を60%以上使用したエコマーク取得品です。
色:ODグリーン
幅(m):3.53
長さ(m):3.50
厚さ(mm):0.22
番手(#):3000
ハトメ数(個):16
ハトメピッチ(cm):90
耐久期間:約2年
引張強度:縦620N/5cm、横600N/5cm
引裂強度:縦120N、横90N
シート:ポリエチレン(PE)
ハトメ:アルミニウム
周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
2kg
ODS-3654701-3573

4550414293056
TRUSCO エコODグリーンシート #3000 3.6×5.4m
林野・山間部・緑地帯での養生カバーに。
緑地帯での工事、土木・建築などの養生・カバーなどに。
災害復旧の屋根養生に。
景観保護、レジャー・アウトドアに。
仕様・規格
アルミハトメ
再生原料を60%以上使用したエコマーク取得品です。
色:ODグリーン
幅(m):3.53
長さ(m):5.30
厚さ(mm):0.22
番手(#):3000
ハトメ数(個):20
ハトメピッチ(cm):90
耐久期間:約2年
引張強度:縦620N/5cm、横600N/5cm
引裂強度:縦120N、横90N
シート:ポリエチレン(PE)
ハトメ:アルミニウム
周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
3kg
ODS-5454701-3576

4550414293063
TRUSCO エコODグリーンシート #3000 5.4×5.4m
林野・山間部・緑地帯での養生カバーに。
緑地帯での工事、土木・建築などの養生・カバーなどに。
災害復旧の屋根養生に。
景観保護、レジャー・アウトドアに。
仕様・規格
アルミハトメ
再生原料を60%以上使用したエコマーク取得品です。
色:ODグリーン
幅(m):5.29
長さ(m):5.30
厚さ(mm):0.22
番手(#):3000
ハトメ数(個):24
ハトメピッチ(cm):90
耐久期間:約2年
引張強度:縦620N/5cm、横600N/5cm
引裂強度:縦120N、横90N
シート:ポリエチレン(PE)
ハトメ:アルミニウム
周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
4.5kg
ODS-5472701-3572

4550414293070
TRUSCO エコODグリーンシート #3000 5.4×7.2m
林野緑地帯での養生カバーに。
緑地帯での工事、土木・建築などの養生・カバーなどに。
災害復旧の屋根養生に。
景観保護、レジャー・アウトドアに。
仕様・規格
アルミハトメ
再生原料を60%以上使用したエコマーク取得品です。
色:ODグリーン
幅(m):5.29
長さ(m):7.10
厚さ(mm):0.22
番手(#):3000
ハトメ数(個):28
ハトメピッチ(cm):90
耐久期間:約2年
引張強度:縦620N/5cm、横600N/5cm
引裂強度:縦120N、横90N
シート:ポリエチレン(PE)
ハトメ:アルミニウム
周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
5.9kg
ODS-7272701-3571

4550414293087
TRUSCO 肩掛けなので運搬時両手が使えるエコODグリーンシート #3000 7.2×7.2m
林野緑地帯での養生カバーに。
緑地帯での工事、土木・建築などの養生・カバーなどに。
災害復旧の屋根養生に。
景観保護、レジャー・アウトドアに。
仕様・規格
アルミハトメ
再生原料を60%以上使用したエコマーク取得品です。
色:ODグリーン
幅(m):7.11
長さ(m):7.10
厚さ(mm):0.22
番手(#):3000
ハトメ数(個):32
ハトメピッチ(cm):90
耐久期間:約2年
引張強度:縦620N/5cm、横600N/5cm
引裂強度:縦120N、横90N
シート:ポリエチレン(PE)
ハトメ:アルミニウム
周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
7.9kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(m)

幅(m)

ハトメ数(個)

最小発注数量
4550414293094
701-3575
15300
9.90
9.79
44
1個
4550414293018
701-3579
500
1.7
1.71
8
1個
4550414293025
701-3578
700
2.6
1.71
10
1個
4550414293032
701-3577
1100
2.6
2.63
12
1個
4550414293612
701-3800
1500.0
3.53
2.6
14
1個
4550414293049
701-3580
2000.0
3.5
3.53
16
1個
4550414293056
701-3573
3000.0
5.3
3.53
20
1個
4550414293063
701-3576
4500.0
5.3
5.29
24
1個
4550414293070
701-3572
5900.0
7.1
5.29
28
1個
4550414293087
701-3571
7900.0
7.1
7.11
32
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,518
( 23,670 )
1日目
1,000
( 1,100 )
1日目
1,451
( 1,596 )
1日目
2,051
( 2,256 )
1日目
2,636
( 2,900 )
1日目
3,200
( 3,520 )
1日目
4,560
( 5,016 )
1日目
6,937
( 7,631 )
1日目
8,721
( 9,593 )
1日目
11,984
( 13,182 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境配慮と高い耐候性を両立したODグリーンのカラーシートです
・耐候性が2年あり、長期の仕様にも耐えられます
・カラーは山間部や緑地地帯で使用の際に周囲の景観に影響が少ないODグリーン色です
【用途】
・緑地帯での工事、土木・建築などの養生・カバーなどに
・災害復旧の屋根養生に
・景観保護、レジャー・アウトドアに
【材質】
・シート:ポリエチレン(PE)
・ハトメ:アルミニウム
・周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エコ ODグリーンシートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エコ ODグリーンシート
ブルーシート #2000
ブルーシートエコノミー #2000 アルミハトメ付き
エコ再生ブルーシート #2500
ブルーシート#2200
養生ブルーマット
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,000-810 -530 -3,768 -1,328 -3,830
通常出荷日1日目19日目19日目5日目1日目〜19日目
材質1シート:ポリエチレン(PE)シート:ポリエチレン(PE)シート:ポリエチレン(PE)シート・ハトメ:ポリエチレン(PE)-ポリエチレン(PE)
ODグリーン-----
番手(#)30002000200025002200-
材質2ハトメ:アルミニウムハトメ:アルミニウムハトメ:アルミニウム---
ハトメピッチ(cm)9090909090-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト