ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

エコブルーターピーシート#3000 ロールタイプ

エコブルーターピーシート#3000 ロールタイプ TP-1850R
通常単価(税別)
23,395円
税込単価
25,735円
通常出荷日:1日目

【特長】・環境配慮と高い耐候性を両立したブルーシートです・再生原料を60%以上使用しています・エコマー...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TP-1850R
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TP-1850Rの仕様・寸法情報

JANコード
4550414255122
トラスココード
691-8900
質量(g)
13600.0
材質1
ポリエチレン(PE)
長さ(m)
50
幅(m)
1.81
番手(#)
3000
厚さ(mm)
0.22
タイプ
ロール
引張強度
縦620N/5cm、横600N/5cm
引裂強度
縦120N、横90N
耐久期間
2年

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TP-1850R691-8900

4550414255122
TRUSCO エコブルーターピーロール ♯3000 2年耐候 1.8m×50m巻
土木現場においての部材、法面、土間などの養生カバーに。
建築現場の仮囲いの壁面用に。
資材カバーや野積養生用に。
雨除けなど野積みカバーや屋根補修用カバーに。
災害時の復旧対応に。
仕様・規格
ハトメなし
防水加工
幅(m):1.81
長さ(m):50
厚さ(mm):0.22
番手(#):3000
耐久期間:2年
引張強度:縦620N/5cm、横600N/5cm
引裂強度:縦120N、横90N
タイプ:ロール
ポリエチレン(PE)
質量・質量単位
13.6kg

型番リスト

表示件数
型番
TP-1850R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,395円
( 25,735円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境配慮と高い耐候性を両立したブルーシートです
・再生原料を60%以上使用しています
・エコマーク認定品です
・2年相当の耐候性があり長期的な使用に最適です
【用途】
・土木現場においての部材、法面、土間などの養生カバーに
・建築現場の仮囲いの壁面用に
・資材カバーや野積養生用に
・雨除けなど野積みカバーや屋根補修用カバーに
・災害時の復旧対応に
【材質】
・ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エコブルーターピーシート#3000 ロールタイプの型番TP-1850Rのページです。 型番TP-1850Rに関する仕様情報を記載しております。
エコブルーターピーシート#3000 ロールタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エコブルーターピーシート#3000 ロールタイプ
養生ブルーマット
ブル-シート#2200
防炎ブルーシート #2500 ロールタイプ
ブルーシート アルファーシート #1500
TRUSCO シャークアンカー15cm 50本入
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格23,395円5,395円39,346円24,167円2,694円 -1,593円
通常出荷日1日目19日目1日目4日目1日目〜1日目
JANコード4550414255122455041429001749899999552004989999102369-4989999447552
トラスココード691-8900666-4561116-1331161-1151-855-5884
質量(g)13600.01500.02000010800.0-1400
材質1ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)シート本体:ポリエチレンシート:ポリエチレン(PE)ポリブレチレンテフタレート(PBT)
長さ(m)50-100---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました