ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

セフVA線ストリッパ

セフVA線ストリッパ SFDK-VASTR
通常単価(税別)
12,442円
税込単価
13,686円
通常出荷日:4日目

【特長】・VVF(VA線)・EM-EEF(エコ線)用ストリッパです・セフフック付で腰周りに装着可能です...

詳細を確認
  • 本製品には通電性がありますので、感電に注意して下さい。
  • 安全保護の為、使用時及び刃の交換時には、保護メガネ・作業手袋を着用して下さい。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。
  • 予めご了承ください。セフホルダーは別売となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

SFDK-VASTR
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SFDK-VASTRの仕様・寸法情報

JANコード
4975364269119
質量(g)
400.000
トラスココード
693-9770
適合電線
VVF(VA線)、EM-EEF(エコ線)
幅(mm)
56
適合電線(mm)
1.6(2芯・3芯)/2.0(2芯)

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SFDK-VASTR693-9770

4975364269119
タジマ セフVA線ストリッパ
電線ケーブル被覆の剥離用。
仕様・規格
対象線材:【VVF(VA線)】φ1.6×2芯/3芯、φ2.0×2芯/3芯 【EM-EEF(エコ線)】φ1.6×2芯/3芯、φ2.0×2芯/3芯
全長(mm):185
適合電線(mm):1.6(2芯・3芯)/2.0(2芯)
適合電線:VVF(VA線)、EM-EEF(エコ線)
幅(mm):56
-
質量・質量単位
400g

型番リスト

表示件数
型番
SFDK-VASTR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,442円
( 13,686円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・VVF(VA線)・EM-EEF(エコ線)用ストリッパです
・セフフック付で腰周りに装着可能です
・※セフホルダーは別売となります
・VVF(VA線)のストリップが可能です
・1.6mm(2・3芯)/2.0mm(2芯)の外皮被覆と内皮被覆が一台で行えます
・握り幅が小さく楽に握れるコンパクト設計です
・目安ゲージで剥く長さの調節ができます
・使わない時は小さく折りたためるストッパー付です
・安全ロープ用穴付です
・替刃式です
【用途】
・電線ケーブル被覆の剥離用

ご注意

  • 本製品には通電性がありますので、感電に注意して下さい。
  • 安全保護の為、使用時及び刃の交換時には、保護メガネ・作業手袋を着用して下さい。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。
  • 予めご了承ください。セフホルダーは別売となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セフVA線ストリッパの型番SFDK-VASTRのページです。 型番SFDK-VASTRに関する仕様情報を記載しております。
セフVA線ストリッパのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セフVA線ストリッパ
VA線ストリッパ
VA線ストリッパ(黒金)
VA線ストリッパー
MCC VA線ストリッパ エボリューション(左利き用)
MCC VA線ストリッパ エボリューション VSR1623
メーカーTJMデザインタジマツールカスタムフジ矢タスコMCCコーポレーションMCCコーポレーション
通常価格12,442円12,536円12,786円13,896円7,108円9,189円
通常出荷日4日目4日目9日目5日目1日目1日目
JANコード4975364269119-----
質量(g)400.000-----
トラスココード693-9770-----
適合電線VVF(VA線)、EM-EEF(エコ線)-----
幅(mm)56-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました