ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

有圧換気扇専用フード 40cm用 防鳥網付

有圧換気扇専用フード 40cm用 防鳥網付 SCFF-40-BOUCHOUAMITUKI
通常単価(税別)
68,591
税込単価
75,450
通常出荷日:1日目

【特長】・スイデン社の有圧換気扇専用フード 40cm用 防鳥網付です。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SCFF-40-BOUCHOUAMITUKI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SCFF-40-BOUCHOUAMITUKIの仕様・寸法情報

トラスココード
577-3210
質量(g)
4400

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SCFF-40-BOUCHOUAMITUKI577-3210

Suiden 有圧換気扇専用フード 40cm用 防鳥網付仕様・規格
適合機種:SCF 40cmタイプ
防鳥網付
-
質量・質量単位
4.4kg

型番リスト

表示件数
型番
SCFF-40-BOUCHOUAMITUKI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,591
( 75,450 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スイデン社の有圧換気扇専用フード 40cm用 防鳥網付です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

有圧換気扇専用フード 40cm用 防鳥網付の型番SCFF-40-BOUCHOUAMITUKIのページです。 型番SCFF-40-BOUCHOUAMITUKIに関する仕様情報を記載しております。
有圧換気扇専用フード 40cm用 防鳥網付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
有圧換気扇専用フード 40cm用 防鳥網付
有圧換気扇専用フード 25cm用 防鳥網付
有圧換気扇専用フード 90cm用 防鳥網付
有圧換気扇専用フード 75cm用 防鳥網付
有圧換気扇(圧力扇)用ガード SCFG-50FF3
有圧換気扇(耐圧防爆型)
メーカースイデンスイデンスイデンスイデンスイデンスイデン
通常価格68,59140,244160,340124,60217,089 -234,581 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目5日目〜5日目
トラスココード577-3210577-3212577-3213577-3218--
質量(g)440020002280015400--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

換気扇本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました