ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

クローフートレンチ フレアータイプ

クローフートレンチ フレアータイプ VCFS370
通常単価(税別)
14,037
税込単価
15,441
通常出荷日:11日目

【特長】・自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

VCFS370
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VCFS370の仕様・寸法情報

JANコード
4992676012004
トラスココード
677-7580
質量(g)
430
材質1
特殊鋼
材質2
表面処理:ニッケルクロムメッキ
差込角(mm)
9.5

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
VCFS370677-7580

4992676012004
ASH クローフートレンチ フレアータイプセット 差込角9.5(7pcs)
六角ボルト・ナットの締結作業
仕様・規格
JIS表示認定工場製
差込角(mm):9.5
特殊鋼
表面処理:ニッケルクロムメッキ
質量・質量単位
430g

型番リスト

表示件数
型番
VCFS370
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,037
( 15,441 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。
・ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。
・材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
【用途】
・六角ボルト・ナットの締結作業
【材質】
・特殊鋼
・表面処理:ニッケルクロムメッキ
【セット内容】
・VCF3-8、10、12、14、17、19、22

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クローフートレンチ フレアータイプの型番VCFS370のページです。 型番VCFS370に関する仕様情報を記載しております。
クローフートレンチ フレアータイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クローフートレンチ フレアータイプ
強力極薄スパナ(センサーナット用)17mm
両口メガネレンチセット
ドラム缶スパナ AB5100
極薄スパナ SNT
マイクロ両口スパナセット 3.2/4/5/5.5/7
メーカー旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業
通常価格14,0372,1506,8775,423635 -2,580
通常出荷日11日目2日目1日目1日目1日目〜1日目
JANコード4992676012004499267601000049926760128754992676002586-4992676037724
トラスココード677-7580403-6745816-5450342-8745-376-6462
質量(g)430121.0001050.0001100.0-60
材質1特殊鋼特殊鋼炭素鋼(S53C)ダクタイル鋳鉄(FCD450)特殊鋼-
材質2表面処理:ニッケルクロムメッキ表面処理:ニッケルクロムメッキ表面処理:ニッケルクロムメッキ表面処理:カチオン電着塗装--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト