17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が24型番あります。

M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 高さ2400mm 連結型

M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 高さ2400mm 連結型
通常単価(税別)
73,472181,185
税込単価
80,819199,304
通常出荷日:2日目

【材質】・本体:スチール(粉体塗装)・ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 組立費は別途です。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。組立・設置は専門の施工業者にご依頼ください。解体は専門の解体業者にご依頼ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
M10-8365B536-2668

4550414118519
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 900X620XH2400 5段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
M10型重量棚900X620XH24005段連結NG
間口(mm):900
奥行(mm):639
高さ(mm):2421
有効間口(mm):830
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):1000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:連結型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
110.3kg
M10-8366B536-5860

4550414118533
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 900X620XH2400 6段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
M10型重量棚900X620XH24006段連結NG
間口(mm):900
奥行(mm):639
高さ(mm):2421
有効間口(mm):830
色:ネオグレー
棚段数(段):6
均等積載量(kg/段):1000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:連結型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
125.7kg
M10-8375B536-1068

4550414118632
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 900X760XH2400 5段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
M10型重量棚900X760XH24005段連結NG
間口(mm):900
奥行(mm):781
高さ(mm):2421
有効間口(mm):830
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):1000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:連結型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
129.6kg
M10-8376B536-4278

4550414118656
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 900X760XH2400 6段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
M10型重量棚900X760XH24006段連結NG
間口(mm):900
奥行(mm):781
高さ(mm):2421
有効間口(mm):830
色:ネオグレー
棚段数(段):6
均等積載量(kg/段):1000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:連結型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
148.6kg
M10-8395B535-9530

4550414118755
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 900X900XH2400 5段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
M10型重量棚900X900XH24005段連結NG
間口(mm):900
奥行(mm):923
高さ(mm):2421
有効間口(mm):830
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):1000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:連結型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
149kg
M10-8396B536-4268

4550414118779
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 900X900XH2400 6段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
M10型重量棚900X900XH24006段連結NG
間口(mm):900
奥行(mm):923
高さ(mm):2421
有効間口(mm):830
色:ネオグレー
棚段数(段):6
均等積載量(kg/段):1000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:連結型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
171.7kg
M10-8465B536-2722

4550414118878
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1200X620XH2400 5段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
M10型重量棚1200X620XH24005段連結NG
間口(mm):1200
奥行(mm):639
高さ(mm):2421
有効間口(mm):1130
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):1000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:連結型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
132.1kg
M10-8466B536-5894

4550414118892
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1200X620XH2400 6段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
M10型重量棚1200X620XH24006段連結NG
間口(mm):1200
奥行(mm):639
高さ(mm):2421
有効間口(mm):1130
色:ネオグレー
棚段数(段):6
均等積載量(kg/段):1000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:連結型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
151.3kg
M10-8475B536-1074

4550414118991
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1200X760XH2400 5段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
M10型重量棚1200X760XH24005段連結NG
間口(mm):1200
奥行(mm):781
高さ(mm):2421
有効間口(mm):1130
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):1000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:連結型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
156.1kg
M10-8476B535-9575

4550414076543
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1200X760XH2400 6段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
M10型重量棚1200X760XH24006段連結NG
間口(mm):1200
奥行(mm):781
高さ(mm):2421
有効間口(mm):1130
色:ネオグレー
棚段数(段):6
均等積載量(kg/段):1000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:連結型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
179.9kg
M10-8495B536-2742

4550414076642
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1200X900XH2400 5段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
M10型重量棚1200X900XH24005段連結NG
間口(mm):1200
奥行(mm):923
高さ(mm):2421
有効間口(mm):1130
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):1000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:連結型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
180.3kg
M10-8496B536-1169

4550414076666
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1200X900XH2400 6段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
M10型重量棚1200X900XH24006段連結NG
間口(mm):1200
奥行(mm):923
高さ(mm):2421
有効間口(mm):1130
色:ネオグレー
棚段数(段):6
均等積載量(kg/段):1000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:連結型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
208.6kg
M10-8565B536-1154

4550414076765
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1500X620XH2400 5段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
M10型重量棚1500X620XH24005段連結NG
間口(mm):1500
奥行(mm):639
高さ(mm):2421
有効間口(mm):1430
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):1000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:連結型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
154.2kg
M10-8566B536-5845

4550414076789
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1500X620XH2400 6段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
M10型重量棚1500X620XH24006段連結NG
間口(mm):1500
奥行(mm):639
高さ(mm):2421
有効間口(mm):1430
色:ネオグレー
棚段数(段):6
均等積載量(kg/段):1000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:連結型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
177.2kg
M10-8575B535-9541

4550414076888
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1500X760XH2400 5段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
M10型重量棚1500X760XH24005段連結NG
間口(mm):1500
奥行(mm):781
高さ(mm):2421
有効間口(mm):1430
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):1000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:連結型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
183kg
M10-8576B536-4260

4550414076901
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1500X760XH2400 6段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
M10型重量棚1500X760XH24006段連結NG
間口(mm):1500
奥行(mm):781
高さ(mm):2421
有効間口(mm):1430
色:ネオグレー
棚段数(段):6
均等積載量(kg/段):1000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:連結型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
211.5kg
M10-8595B536-1136

4550414077007
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1500X900XH2400 5段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
M10型重量棚1500X900XH24005段連結NG
間口(mm):1500
奥行(mm):923
高さ(mm):2421
有効間口(mm):1430
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):1000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:連結型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
211.8kg
M10-8596B536-4259

4550414077021
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1500X900XH2400 6段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
M10型重量棚1500X900XH24006段連結NG
間口(mm):1500
奥行(mm):923
高さ(mm):2421
有効間口(mm):1430
色:ネオグレー
棚段数(段):6
均等積載量(kg/段):1000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:連結型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
245.9kg
M10-8665B536-1144

4550414077120
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1800X620XH2400 5段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
M10型重量棚1800X620XH24005段連結NG
間口(mm):1800
奥行(mm):639
高さ(mm):2421
有効間口(mm):1730
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):1000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:連結型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
176.1kg
M10-8666B536-2706

4550414077144
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1800X620XH2400 6段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
M10型重量棚1800X620XH24006段連結NG
間口(mm):1800
奥行(mm):639
高さ(mm):2421
有効間口(mm):1730
色:ネオグレー
棚段数(段):6
均等積載量(kg/段):1000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:連結型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
202.8kg
M10-8675B536-5810

4550414077243
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1800X760XH2400 5段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
M10型重量棚1800X760XH24005段連結NG
間口(mm):1800
奥行(mm):781
高さ(mm):2421
有効間口(mm):1730
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):1000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:連結型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
209.5kg
M10-8676B536-4291

4550414077267
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1800X760XH2400 6段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
M10型重量棚1800X760XH24006段連結NG
間口(mm):1800
奥行(mm):781
高さ(mm):2421
有効間口(mm):1730
色:ネオグレー
棚段数(段):6
均等積載量(kg/段):1000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:連結型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
242.7kg
M10-8695B536-5876

4550414077366
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1800X900XH2400 5段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
M10型重量棚1800X900XH24005段連結NG
間口(mm):1800
奥行(mm):923
高さ(mm):2421
有効間口(mm):1730
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):1000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:連結型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
243.1kg
M10-8696B536-2699

4550414077380
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1800X900XH2400 6段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
M10型重量棚1800X900XH24006段連結NG
間口(mm):1800
奥行(mm):923
高さ(mm):2421
有効間口(mm):1730
色:ネオグレー
棚段数(段):6
均等積載量(kg/段):1000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:連結型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
282.8kg

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

棚段数(段)

有効間口(mm)

奥行(mm)

間口(mm)

最小発注数量
536-2668
4550414118519
110300.0
5
830
639
900
1個
536-5860
4550414118533
125700.0
6
830
639
900
1個
536-1068
4550414118632
129600.0
5
830
781
900
1個
536-4278
4550414118656
148600.0
6
830
781
900
1個
535-9530
4550414118755
149000.0
5
830
923
900
1個
536-4268
4550414118779
171700.0
6
830
923
900
1個
536-2722
4550414118878
132100.0
5
1130
639
1200
1個
536-5894
4550414118892
151300.0
6
1130
639
1200
1個
536-1074
4550414118991
156100.0
5
1130
781
1200
1個
535-9575
4550414076543
179900.0
6
1130
781
1200
1個
536-2742
4550414076642
180300.0
5
1130
923
1200
1個
536-1169
4550414076666
208600.0
6
1130
923
1200
1個
536-1154
4550414076765
154200.0
5
1430
639
1500
1個
536-5845
4550414076789
177200.0
6
1430
639
1500
1個
535-9541
4550414076888
183000.0
5
1430
781
1500
1個
536-4260
4550414076901
211500.0
6
1430
781
1500
1個
536-1136
4550414077007
211800.0
5
1430
923
1500
1個
536-4259
4550414077021
245900.0
6
1430
923
1500
1個
536-1144
4550414077120
176100.0
5
1730
639
1800
1個
536-2706
4550414077144
202800.0
6
1730
639
1800
1個
536-5810
4550414077243
209500.0
5
1730
781
1800
1個
536-4291
4550414077267
242700.0
6
1730
781
1800
1個
536-5876
4550414077366
243100.0
5
1730
923
1800
1個
536-2699
4550414077380
282800.0
6
1730
923
1800
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
73,472
( 80,819 )
2日目
83,269
( 91,596 )
2日目
87,182
( 95,900 )
2日目
99,627
( 109,590 )
2日目
99,595
( 109,555 )
2日目
114,418
( 125,860 )
2日目
87,446
( 96,191 )
2日目
99,634
( 109,597 )
2日目
104,068
( 114,475 )
2日目
119,490
( 131,439 )
2日目
119,043
( 130,947 )
2日目
132,928
( 146,221 )
2日目
102,829
( 113,112 )
2日目
117,613
( 129,374 )
2日目
122,771
( 135,048 )
2日目
136,915
( 150,607 )
2日目
136,756
( 150,432 )
2日目
158,268
( 174,095 )
2日目
116,731
( 128,404 )
2日目
129,719
( 142,691 )
2日目
135,314
( 148,845 )
2日目
156,297
( 171,927 )
2日目
156,138
( 171,752 )
2日目
181,185
( 199,304 )
2日目

詳細情報

基本情報

【材質】
・本体:スチール(粉体塗装)
・ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 組立費は別途です。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。組立・設置は専門の施工業者にご依頼ください。解体は専門の解体業者にご依頼ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 高さ2400mm 連結型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 高さ2400mm 連結型
M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 高さ2400mm 単体型
M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 高さ1800mm 連結型
M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 高さ1500mm 連結型
M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 高さ1200mm 連結型
M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 高さ1800mm 単体型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格73,472-90,846 -80,957 -70,284 -69,790 -95,931 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
ネオグレーネオグレーネオグレーネオグレーネオグレーネオグレー
グリーン購入法適合品適合適合適合適合適合適合
材質1本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
棚板調整ピッチ(mm)505050505050
タイプ連結型単体型連結型連結型連結型単体型

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

重量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト