17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が72型番あります。

M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 高さ1200mm 連結型

M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 高さ1200mm 連結型
通常単価(税別)
69,280円~183,775円
税込単価
76,208円~202,153円
通常出荷日:2日目

【材質】・本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 組立費は別途です。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 組立・設置は専門の施工業者にご依頼ください。解体は専門の解体業者にご依頼ください。
詳細を確認
未確定:候補が72型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
M10-4365B508-2056

4989999736083
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 900X620XH1200 5段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
間口(mm):900
奥行(mm):639
高さ(mm):1221
有効間口(mm):830
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):1000
最大積載量(kg/台):5000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:連結型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
99.9kg
M10-4375B508-2099

4989999736144
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 900X760XH1200 5段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
間口(mm):900
奥行(mm):781
高さ(mm):1221
有効間口(mm):830
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):1000
最大積載量(kg/台):5000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:連結型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
118.9kg
M10-4395B508-2137

4989999736205
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 900X900XH1200 5段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
間口(mm):900
奥行(mm):923
高さ(mm):1221
有効間口(mm):830
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):1000
最大積載量(kg/台):5000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:連結型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
137.9kg
M10-4465B508-2064

4989999736267
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1200X620XH1200 5段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
間口(mm):1200
奥行(mm):639
高さ(mm):1221
有効間口(mm):1130
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):1000
最大積載量(kg/台):5000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:連結型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
121.7kg
M10-4475B508-2102

4989999736328
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1200X760XH1200 5段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
間口(mm):1200
奥行(mm):781
高さ(mm):1221
有効間口(mm):1130
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):1000
最大積載量(kg/台):5000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:連結型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
145.4kg
M10-4495B508-2145

4989999736380
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1200X900XH1200 5段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
間口(mm):1200
奥行(mm):923
高さ(mm):1221
有効間口(mm):1130
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):1000
最大積載量(kg/台):5000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:連結型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
169.1kg
M10-4565B508-1416

4989999736441
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1500X620XH1200 5段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
間口(mm):1500
奥行(mm):639
高さ(mm):1221
有効間口(mm):1430
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):1000
最大積載量(kg/台):5000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:連結型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
143.8kg
M10-4575B508-1467

4989999736502
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1500X760XH1200 5段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
間口(mm):1500
奥行(mm):781
高さ(mm):1221
有効間口(mm):1430
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):1000
最大積載量(kg/台):5000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:連結型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
172.2kg
M10-4595B508-1599

4989999736564
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1500X900XH1200 5段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
間口(mm):1500
奥行(mm):923
高さ(mm):1221
有効間口(mm):1430
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):1000
最大積載量(kg/台):5000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:連結型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
200.7kg
M10-4665B508-1432

4989999736625
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1800X620XH1200 5段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
間口(mm):1800
奥行(mm):639
高さ(mm):1221
有効間口(mm):1730
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):1000
最大積載量(kg/台):5000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:連結型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
165.7kg
M10-4675B508-1483

4989999736687
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1800X760XH1200 5段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
間口(mm):1800
奥行(mm):781
高さ(mm):1221
有効間口(mm):1730
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):1000
最大積載量(kg/台):5000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:連結型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
198.8kg
M10-4695B508-1602

4989999736748
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1800X900XH1200 5段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
間口(mm):1800
奥行(mm):923
高さ(mm):1221
有効間口(mm):1730
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):1000
最大積載量(kg/台):5000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:連結型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
232kg

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

棚段数(段)

有効間口(mm)

奥行(mm)

間口(mm)

高さ(mm)

最小発注数量
508-2056
4989999736083
99900.0
5
830
639
900
1221
1個
508-2099
4989999736144
118900.0
5
830
781
900
1221
1個
508-2137
4989999736205
137900.0
5
830
923
900
1221
1個
508-2064
4989999736267
121700.0
5
1130
639
1200
1221
1個
508-2102
4989999736328
145400.0
5
1130
781
1200
1221
1個
508-2145
4989999736380
169100.0
5
1130
923
1200
1221
1個
508-1416
4989999736441
143800.0
5
1430
639
1500
1221
1個
508-1467
4989999736502
172200.0
5
1430
781
1500
1221
1個
508-1599
4989999736564
200700.0
5
1430
923
1500
1221
1個
508-1432
4989999736625
165700.0
5
1730
639
1800
1221
1個
508-1483
4989999736687
198800.0
5
1730
781
1800
1221
1個
508-1602
4989999736748
232000.0
5
1730
923
1800
1221
1個
508-1271
4989999736793
102300.0
5
830
639
900
1521
1個
536-1138
4550414141647
117700.0
6
830
639
900
1521
1個
508-1319
4989999736830
121200.0
5
830
781
900
1521
1個
536-5866
4550414141722
140300.0
6
830
781
900
1521
1個
508-1351
4989999736878
140200.0
5
830
923
900
1521
1個
536-4304
4550414141807
162900.0
6
830
923
900
1521
1個
508-1289
4989999736915
124100.0
5
1130
639
1200
1521
1個
536-5823
4550414141883
143300.0
6
1130
639
1200
1521
1個
508-1327
4989999736953
147800.0
5
1130
781
1200
1521
1個
536-4322
4550414141968
171500.0
6
1130
781
1200
1521
1個
508-1360
4989999736991
171500.0
5
1130
923
1200
1521
1個
536-5819
4550414142040
199800.0
6
1130
923
1200
1521
1個
508-1424
4989999737035
146200.0
5
1430
639
1500
1521
1個
536-2648
4550414142125
169200.0
6
1430
639
1500
1521
1個
508-1530
4989999737073
174600.0
5
1430
781
1500
1521
1個
535-7996
4550414142200
203100.0
6
1430
781
1500
1521
1個
508-1572
4989999737110
203100.0
5
1430
923
1500
1521
1個
536-2712
4550414142286
237100.0
6
1430
923
1500
1521
1個
508-1475
4989999737158
168100.0
5
1730
639
1800
1521
1個
536-4258
4550414162918
194800.0
6
1730
639
1500
1521
1個
508-1548
4989999737196
201100.0
5
1730
781
1800
1521
1個
535-8003
4550414162994
234300.0
6
1730
781
1800
1521
1個
508-1581
4989999737233
234300.0
5
1730
923
1800
1521
1個
536-1092
4550414163076
274000.0
6
1730
923
1800
1521
1個
536-2734
4550414163151
121700.0
6
830
639
900
1821
1個
536-2714
4550414163236
144700.0
6
830
781
900
1821
1個
536-5818
4550414163311
167800.0
6
830
923
900
1821
1個
536-4293
4550414163397
147300.0
6
1130
639
1200
1821
1個
536-5884
4550414163472
175900.0
6
1130
781
1200
1821
1個
536-2708
4550414163557
204600.0
6
1130
923
1200
1821
1個
536-4263
4550414163632
173200.0
6
1430
639
1500
1821
1個
536-4309
4550414163717
207500.0
6
1430
781
1500
1821
1個
535-9507
4550414163793
241900.0
6
1430
923
1500
1821
1個
535-9480
4550414163878
198800.0
6
1730
639
1800
1821
1個
536-1113
4550414163953
238700.0
6
1730
781
1800
1821
1個
535-9551
4550414164035
278800.0
6
1730
923
1800
1821
1個
536-2668
4550414118519
110300.0
5
830
639
900
2421
1個
536-5860
4550414118533
125700.0
6
830
639
900
2421
1個
536-1068
4550414118632
129600.0
5
830
781
900
2421
1個
536-4278
4550414118656
148600.0
6
830
781
900
2421
1個
535-9530
4550414118755
149000.0
5
830
923
900
2421
1個
536-4268
4550414118779
171700.0
6
830
923
900
2421
1個
536-2722
4550414118878
132100.0
5
1130
639
1200
2421
1個
536-5894
4550414118892
151300.0
6
1130
639
1200
2421
1個
536-1074
4550414118991
156100.0
5
1130
781
1200
2421
1個
535-9575
4550414076543
179900.0
6
1130
781
1200
2421
1個
536-2742
4550414076642
180300.0
5
1130
923
1200
2421
1個
536-1169
4550414076666
208600.0
6
1130
923
1200
2421
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,280円
( 76,208円 )
2日目
82,420円
( 90,662円 )
2日目
94,262円
( 103,688円 )
2日目
82,916円
( 91,208円 )
2日目
98,968円
( 108,865円 )
2日目
113,401円
( 124,741円 )
2日目
96,956円
( 106,652円 )
2日目
116,171円
( 127,788円 )
2日目
133,631円
( 146,994円 )
2日目
110,457円
( 121,503円 )
2日目
132,590円
( 145,849円 )
2日目
153,065円
( 168,372円 )
2日目
69,762円
( 76,738円 )
2日目
79,321円
( 87,253円 )
2日目
83,140円
( 91,454円 )
2日目
95,271円
( 104,798円 )
2日目
95,066円
( 104,573円 )
2日目
109,530円
( 120,483円 )
2日目
83,405円
( 91,746円 )
2日目
95,298円
( 104,828円 )
2日目
99,521円
( 109,473円 )
2日目
114,571円
( 126,028円 )
2日目
114,210円
( 125,631円 )
2日目
132,011円
( 145,212円 )
2日目
97,432円
( 107,175円 )
2日目
111,607円
( 122,768円 )
2日目
116,808円
( 128,489円 )
2日目
134,891円
( 148,380円 )
2日目
134,344円
( 147,778円 )
2日目
155,700円
( 171,270円 )
2日目
110,939円
( 122,033円 )
2日目
127,544円
( 140,298円 )
2日目
133,052円
( 146,357円 )
2日目
153,997円
( 169,397円 )
2日目
153,714円
( 169,085円 )
2日目
178,651円
( 196,516円 )
2日目
80,177円
( 88,195円 )
2日目
96,140円
( 105,754円 )
2日目
110,495円
( 121,545円 )
2日目
96,152円
( 105,767円 )
2日目
115,522円
( 127,074円 )
2日目
132,975円
( 146,273円 )
2日目
112,462円
( 123,708円 )
2日目
135,925円
( 149,518円 )
2日目
156,749円
( 172,424円 )
2日目
128,400円
( 141,240円 )
2日目
155,026円
( 170,529円 )
2日目
179,706円
( 197,677円 )
2日目
72,874円
( 80,161円 )
2日目
82,434円
( 90,677円 )
2日目
86,252円
( 94,877円 )
2日目
98,396円
( 108,236円 )
2日目
98,364円
( 108,200円 )
2日目
112,829円
( 124,112円 )
2日目
86,509円
( 95,160円 )
2日目
98,403円
( 108,243円 )
2日目
102,729円
( 113,002円 )
2日目
117,778円
( 129,556円 )
2日目
117,342円
( 129,076円 )
2日目
135,147円
( 148,662円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【材質】
・本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 組立費は別途です。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 組立・設置は専門の施工業者にご依頼ください。解体は専門の解体業者にご依頼ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 高さ1200mm 連結型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 高さ1200mm 連結型
重量パレットラック3トン 2段 高さ2000mm 連結型
重量パレットラック3トン 2段 高さ2500mm 連結型
重量パレットラック3トン 2段 高さ2000mm 単体型
重量パレットラック3トン 2段 高さ2500mm 単体型
重量パレットラック 連結型(ビーム2段・2000kgタイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格69,280円-84,490円 -86,856円 -106,407円 -111,645円 -64,018円 -
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目19日目
色ネオグレー----ネオグレー
グリーン購入法適合品適合適合適合適合適合-
材質1本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)本体:スチール本体:スチール本体:スチール本体:スチール-
最大積載量(kg/台)500060006000600060004000
棚板調整ピッチ(mm)50-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

重量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト