17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が24型番あります。

M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 高さ1500mm 連結型

M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 高さ1500mm 連結型
通常単価(税別)
70,284176,100
税込単価
77,312193,710
通常出荷日:2日目

【材質】・本体:スチール(粉体塗装)・ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 組立費は別途です。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。組立・設置は専門の施工業者にご依頼ください。解体は専門の解体業者にご依頼ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
M10-5365B508-1271

4989999736793
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 900X620XH1500 5段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
間口(mm):900
奥行(mm):639
高さ(mm):1521
有効間口(mm):830
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):1000
最大積載量(kg/台):5000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:連結型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
102.3kg
M10-5366B536-1138

4550414141647
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 900X620XH1500 6段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
M10型重量棚900X620XH15006段連結NG
間口(mm):900
奥行(mm):639
高さ(mm):1521
有効間口(mm):830
色:ネオグレー
棚段数(段):6
均等積載量(kg/段):1000
最大積載量(kg/台):5000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:連結型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
117.7kg
M10-5375B508-1319

4989999736830
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 900X760XH1500 5段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
間口(mm):900
奥行(mm):781
高さ(mm):1521
有効間口(mm):830
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):1000
最大積載量(kg/台):5000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:連結型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
121.2kg
M10-5376B536-5866

4550414141722
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 900X760XH1500 6段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
M10型重量棚900X760XH15006段連結NG
間口(mm):900
奥行(mm):781
高さ(mm):1521
有効間口(mm):830
色:ネオグレー
棚段数(段):6
均等積載量(kg/段):1000
最大積載量(kg/台):5000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:連結型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
140.3kg
M10-5395B508-1351

4989999736878
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 900X900XH1500 5段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
間口(mm):900
奥行(mm):923
高さ(mm):1521
有効間口(mm):830
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):1000
最大積載量(kg/台):5000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:連結型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
140.2kg
M10-5396B536-4304

4550414141807
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 900X900XH1500 6段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
M10型重量棚900X900XH15006段連結NG
間口(mm):900
奥行(mm):923
高さ(mm):1521
有効間口(mm):830
色:ネオグレー
棚段数(段):6
均等積載量(kg/段):1000
最大積載量(kg/台):5000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:連結型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
162.9kg
M10-5465B508-1289

4989999736915
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1200X620XH1500 5段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
間口(mm):1200
奥行(mm):639
高さ(mm):1521
有効間口(mm):1130
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):1000
最大積載量(kg/台):5000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:連結型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
124.1kg
M10-5466B536-5823

4550414141883
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1200X620XH1500 6段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
M10型重量棚1200X620XH15006段連結NG
間口(mm):1200
奥行(mm):639
高さ(mm):1521
有効間口(mm):1130
色:ネオグレー
棚段数(段):6
均等積載量(kg/段):1000
最大積載量(kg/台):5000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:連結型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
143.3kg
M10-5475B508-1327

4989999736953
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1200X760XH1500 5段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
間口(mm):1200
奥行(mm):781
高さ(mm):1521
有効間口(mm):1130
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):1000
最大積載量(kg/台):5000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:連結型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
147.8kg
M10-5476B536-4322

4550414141968
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1200X760XH1500 6段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
M10型重量棚1200X760XH15006段連結NG
間口(mm):1200
奥行(mm):781
高さ(mm):1521
有効間口(mm):1130
色:ネオグレー
棚段数(段):6
均等積載量(kg/段):1000
最大積載量(kg/台):5000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:連結型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
171.5kg
M10-5495B508-1360

4989999736991
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1200X900XH1500 5段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
間口(mm):1200
奥行(mm):923
高さ(mm):1521
有効間口(mm):1130
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):1000
最大積載量(kg/台):5000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:連結型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
171.5kg
M10-5496B536-5819

4550414142040
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1200X900XH1500 6段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
M10型重量棚1200X900XH15006段連結NG
間口(mm):1200
奥行(mm):923
高さ(mm):1521
有効間口(mm):1130
色:ネオグレー
棚段数(段):6
均等積載量(kg/段):1000
最大積載量(kg/台):5000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:連結型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
199.8kg
M10-5565B508-1424

4989999737035
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1500X620XH1500 5段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
間口(mm):1500
奥行(mm):639
高さ(mm):1521
有効間口(mm):1430
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):1000
最大積載量(kg/台):5000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:連結型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
146.2kg
M10-5566B536-2648

4550414142125
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1500X620XH1500 6段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
M10型重量棚1500X620XH15006段連結NG
間口(mm):1500
奥行(mm):639
高さ(mm):1521
有効間口(mm):1430
色:ネオグレー
棚段数(段):6
均等積載量(kg/段):1000
最大積載量(kg/台):5000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:連結型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
169.2kg
M10-5575B508-1530

4989999737073
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1500X760XH1500 5段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
間口(mm):1500
奥行(mm):781
高さ(mm):1521
有効間口(mm):1430
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):1000
最大積載量(kg/台):5000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:連結型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
174.6kg
M10-5576B535-7996

4550414142200
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1500X760XH1500 6段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
M10型重量棚1500X760XH15006段連結NG
間口(mm):1500
奥行(mm):781
高さ(mm):1521
有効間口(mm):1430
色:ネオグレー
棚段数(段):6
均等積載量(kg/段):1000
最大積載量(kg/台):5000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:連結型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
203.1kg
M10-5595B508-1572

4989999737110
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1500X900XH1500 5段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
間口(mm):1500
奥行(mm):923
高さ(mm):1521
有効間口(mm):1430
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):1000
最大積載量(kg/台):5000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:連結型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
203.1kg
M10-5596B536-2712

4550414142286
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1500X900XH1500 6段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
M10型重量棚1500X900XH15006段連結NG
間口(mm):1500
奥行(mm):923
高さ(mm):1521
有効間口(mm):1430
色:ネオグレー
棚段数(段):6
均等積載量(kg/段):1000
最大積載量(kg/台):5000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:連結型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
237.1kg
M10-5665B508-1475

4989999737158
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1500X620XH1500 5段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
間口(mm):1800
奥行(mm):639
高さ(mm):1521
有効間口(mm):1730
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):1000
最大積載量(kg/台):5000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:連結型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
168.1kg
M10-5666B536-4258

4550414162918
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1500X620XH1500 6段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
M10型重量棚1500X620XH15006段連結NG
間口(mm):1500
奥行(mm):639
高さ(mm):1521
有効間口(mm):1730
色:ネオグレー
棚段数(段):6
均等積載量(kg/段):1000
最大積載量(kg/台):5000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:連結型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
194.8kg
M10-5675B508-1548

4989999737196
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1800X760XH1500 5段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
間口(mm):1800
奥行(mm):781
高さ(mm):1521
有効間口(mm):1730
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):1000
最大積載量(kg/台):5000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:連結型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
201.1kg
M10-5676B535-8003

4550414162994
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1800X760XH1500 6段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
M10型重量棚1800X760XH15006段連結NG
間口(mm):1800
奥行(mm):781
高さ(mm):1521
有効間口(mm):1730
色:ネオグレー
棚段数(段):6
均等積載量(kg/段):1000
最大積載量(kg/台):5000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:連結型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
234.3kg
M10-5695B508-1581

4989999737233
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1800X900XH1500 5段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
間口(mm):1800
奥行(mm):923
高さ(mm):1521
有効間口(mm):1730
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):1000
最大積載量(kg/台):5000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:連結型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
234.3kg
M10-5696B536-1092

4550414163076
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1800X900XH1500 6段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
M10型重量棚1800X900XH15006段連結NG
間口(mm):1800
奥行(mm):923
高さ(mm):1521
有効間口(mm):1730
色:ネオグレー
棚段数(段):6
均等積載量(kg/段):1000
最大積載量(kg/台):5000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:連結型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
274kg

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

棚段数(段)

有効間口(mm)

奥行(mm)

間口(mm)

最小発注数量
508-1271
4989999736793
102300.0
5
830
639
900
1個
536-1138
4550414141647
117700.0
6
830
639
900
1個
508-1319
4989999736830
121200.0
5
830
781
900
1個
536-5866
4550414141722
140300.0
6
830
781
900
1個
508-1351
4989999736878
140200.0
5
830
923
900
1個
536-4304
4550414141807
162900.0
6
830
923
900
1個
508-1289
4989999736915
124100.0
5
1130
639
1200
1個
536-5823
4550414141883
143300.0
6
1130
639
1200
1個
508-1327
4989999736953
147800.0
5
1130
781
1200
1個
536-4322
4550414141968
171500.0
6
1130
781
1200
1個
508-1360
4989999736991
171500.0
5
1130
923
1200
1個
536-5819
4550414142040
199800.0
6
1130
923
1200
1個
508-1424
4989999737035
146200.0
5
1430
639
1500
1個
536-2648
4550414142125
169200.0
6
1430
639
1500
1個
508-1530
4989999737073
174600.0
5
1430
781
1500
1個
535-7996
4550414142200
203100.0
6
1430
781
1500
1個
508-1572
4989999737110
203100.0
5
1430
923
1500
1個
536-2712
4550414142286
237100.0
6
1430
923
1500
1個
508-1475
4989999737158
168100.0
5
1730
639
1800
1個
536-4258
4550414162918
194800.0
6
1730
639
1500
1個
508-1548
4989999737196
201100.0
5
1730
781
1800
1個
535-8003
4550414162994
234300.0
6
1730
781
1800
1個
508-1581
4989999737233
234300.0
5
1730
923
1800
1個
536-1092
4550414163076
274000.0
6
1730
923
1800
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
70,284
( 77,312 )
2日目
80,080
( 88,088 )
2日目
83,993
( 92,392 )
2日目
96,425
( 106,068 )
2日目
96,214
( 105,835 )
2日目
111,038
( 122,142 )
2日目
84,264
( 92,690 )
2日目
96,452
( 106,097 )
2日目
100,780
( 110,858 )
2日目
116,204
( 127,824 )
2日目
115,834
( 127,417 )
2日目
129,815
( 142,797 )
2日目
98,639
( 108,503 )
2日目
113,166
( 124,483 )
2日目
118,495
( 130,345 )
2日目
132,673
( 145,940 )
2日目
132,130
( 145,343 )
2日目
153,324
( 168,656 )
2日目
112,481
( 123,729 )
2日目
129,498
( 142,448 )
2日目
130,848
( 143,933 )
2日目
151,634
( 166,797 )
2日目
151,353
( 166,488 )
2日目
176,100
( 193,710 )
2日目

詳細情報

基本情報

【材質】
・本体:スチール(粉体塗装)
・ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 組立費は別途です。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。組立・設置は専門の施工業者にご依頼ください。解体は専門の解体業者にご依頼ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 高さ1500mm 連結型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 高さ1500mm 連結型
M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 高さ1500mm 単体型
M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 高さ1800mm 連結型
M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 高さ1200mm 連結型
M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 高さ1800mm 単体型
M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 高さ2400mm 連結型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格70,284-84,468 -80,957 -69,790 -95,931 -73,472 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
ネオグレーネオグレーネオグレーネオグレーネオグレーネオグレー
グリーン購入法適合品適合適合適合適合適合適合
材質1本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
最大積載量(kg/台)50005000500050005000-
棚板調整ピッチ(mm)505050505050

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

重量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト