ファクトリーサプライ用品技術窓口
三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
通常価格(税別):403円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
小型樹脂ケース マスターボックス
トラスコ中山
通常価格(税別):5566円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
通常価格(税別):1559円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1610円~
通常出荷日:在庫品1日目
三甲
サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L
通常価格(税別):2983円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】
通常価格(税別):1190円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】
通常価格(税別):5668円~
通常出荷日:3日目
サカエ
軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)
通常価格(税別):21000円~
通常出荷日:3日目 ~
三甲
サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L
通常価格(税別):3890円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #20~#28-6 容量:11.4~40.1L
通常価格(税別):2018円~
通常出荷日:1日目 ~

【材質】・本体:スチール(粉体塗装)・ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
| 商品コード | トラスコ/ JANコード | 特長等 | 仕様等 |
|---|---|---|---|
| M10-6366 | 535-9487 4550414163144 | TRUSCO スチールラック M10型重量棚 900X620XH1800 6段 単体 ネオグレー - オレンジブック.Com | 仕様・規格 M10型重量棚900X620XH18006段単体NG 間口(mm):980 奥行(mm):639 高さ(mm):1821 有効間口(mm):830 色:ネオグレー 棚段数(段):6 均等積載量(kg/段):1000 最大積載量(kg/台):5000 棚板調整ピッチ(mm):50 タイプ:単体型 本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用) 質量・質量単位 142.9kg |
| M10-6376 | 536-4292 4550414163229 | TRUSCO スチールラック M10型重量棚 900X760XH1800 6段 単体 ネオグレー - オレンジブック.Com | 仕様・規格 M10型重量棚900X760XH18006段単体NG 間口(mm):980 奥行(mm):781 高さ(mm):1821 有効間口(mm):830 色:ネオグレー 棚段数(段):6 均等積載量(kg/段):1000 最大積載量(kg/台):5000 棚板調整ピッチ(mm):50 タイプ:単体型 本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用) 質量・質量単位 167kg |
| M10-6396 | 535-9515 4550414163304 | TRUSCO スチールラック M10型重量棚 900X900XH1800 6段 単体 ネオグレー - オレンジブック.Com | 仕様・規格 M10型重量棚900X900XH18006段単体NG 間口(mm):980 奥行(mm):923 高さ(mm):1821 有効間口(mm):830 色:ネオグレー 棚段数(段):6 均等積載量(kg/段):1000 最大積載量(kg/台):5000 棚板調整ピッチ(mm):50 タイプ:単体型 本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用) 質量・質量単位 191.2kg |
| M10-6466 | 536-1076 4550414163380 | TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1200X620XH1800 6段 単体 ネオグレー - オレンジブック.Com | 仕様・規格 M10型重量棚1200X620XH18006段単体NG 間口(mm):1280 奥行(mm):639 高さ(mm):1821 有効間口(mm):1130 色:ネオグレー 棚段数(段):6 均等積載量(kg/段):1000 最大積載量(kg/台):5000 棚板調整ピッチ(mm):50 タイプ:単体型 本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用) 質量・質量単位 168.5kg |
| M10-6476 | 536-5874 4550414163465 | TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1200X760XH1800 6段 単体 ネオグレー - オレンジブック.Com | 仕様・規格 M10型重量棚1200X760XH18006段単体NG 間口(mm):1280 奥行(mm):781 高さ(mm):1821 有効間口(mm):1130 色:ネオグレー 棚段数(段):6 均等積載量(kg/段):1000 最大積載量(kg/台):5000 棚板調整ピッチ(mm):50 タイプ:単体型 本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用) 質量・質量単位 198.2kg |
| M10-6496 | 536-1155 4550414163540 | TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1200X900XH1800 6段 単体 ネオグレー - オレンジブック.Com | 仕様・規格 M10型重量棚1200X900XH18006段単体NG 間口(mm):1280 奥行(mm):923 高さ(mm):1821 有効間口(mm):1130 色:ネオグレー 棚段数(段):6 均等積載量(kg/段):1000 最大積載量(kg/台):5000 棚板調整ピッチ(mm):50 タイプ:単体型 本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用) 質量・質量単位 228.1kg |
| M10-6566 | 536-2676 4550414163625 | TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1500X620XH1800 6段 単体 ネオグレー - オレンジブック.Com | 仕様・規格 M10型重量棚1500X620XH18006段単体NG 間口(mm):1580 奥行(mm):639 高さ(mm):1821 有効間口(mm):1430 色:ネオグレー 棚段数(段):6 均等積載量(kg/段):1000 最大積載量(kg/台):5000 棚板調整ピッチ(mm):50 タイプ:単体型 本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用) 質量・質量単位 194.4kg |
| M10-6576 | 536-5861 4550414163700 | TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1500X760XH1800 6段 単体 ネオグレー - オレンジブック.Com | 仕様・規格 M10型重量棚1500X760XH18006段単体NG 間口(mm):1580 奥行(mm):781 高さ(mm):1821 有効間口(mm):1430 色:ネオグレー 棚段数(段):6 均等積載量(kg/段):1000 最大積載量(kg/台):5000 棚板調整ピッチ(mm):50 タイプ:単体型 本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用) 質量・質量単位 229.8kg |
| M10-6596 | 536-4308 4550414163786 | TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1500X900XH1800 6段 単体 ネオグレー - オレンジブック.Com | 仕様・規格 M10型重量棚1500X900XH18006段単体NG 間口(mm):1580 奥行(mm):923 高さ(mm):1821 有効間口(mm):1430 色:ネオグレー 棚段数(段):6 均等積載量(kg/段):1000 最大積載量(kg/台):5000 棚板調整ピッチ(mm):50 タイプ:単体型 本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用) 質量・質量単位 265.3kg |
| M10-6666 | 536-4223 4550414163861 | TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1800X620XH1800 6段 単体 ネオグレー - オレンジブック.Com | 仕様・規格 M10型重量棚1800X620XH18006段単体NG 間口(mm):1880 奥行(mm):639 高さ(mm):1821 有効間口(mm):1730 色:ネオグレー 棚段数(段):6 均等積載量(kg/段):1000 最大積載量(kg/台):5000 棚板調整ピッチ(mm):50 タイプ:単体型 本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用) 質量・質量単位 220kg |
| M10-6676 | 536-2690 4550414163946 | TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1800X760XH1800 6段 単体 ネオグレー - オレンジブック.Com | 仕様・規格 M10型重量棚1800X760XH18006段単体NG 間口(mm):1880 奥行(mm):781 高さ(mm):1821 有効間口(mm):1730 色:ネオグレー 棚段数(段):6 均等積載量(kg/段):1000 最大積載量(kg/台):5000 棚板調整ピッチ(mm):50 タイプ:単体型 本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用) 質量・質量単位 261kg |
| M10-6696 | 536-1124 4550414164028 | TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1800X900XH1800 6段 単体 ネオグレー - オレンジブック.Com | 仕様・規格 M10型重量棚1800X900XH18006段単体NG 間口(mm):1880 奥行(mm):923 高さ(mm):1821 有効間口(mm):1730 色:ネオグレー 棚段数(段):6 均等積載量(kg/段):1000 最大積載量(kg/台):5000 棚板調整ピッチ(mm):50 タイプ:単体型 本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用) 質量・質量単位 302.2kg |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
95,931円 ( 105,524円 ) | 2日目 |
113,060円 ( 124,366円 ) | 2日目 |
128,306円 ( 141,137円 ) | 2日目 |
112,303円 ( 123,533円 ) | 2日目 |
128,711円 ( 141,582円 ) | 2日目 |
146,459円 ( 161,105円 ) | 2日目 |
129,024円 ( 141,926円 ) | 2日目 |
148,942円 ( 163,836円 ) | 2日目 |
170,129円 ( 187,142円 ) | 2日目 |
140,749円 ( 154,824円 ) | 2日目 |
167,903円 ( 184,693円 ) | 2日目 |
192,822円 ( 212,104円 ) | 2日目 |
【材質】
・本体:スチール(粉体塗装)
・ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ1515mm、4段タイプ)
0通常価格(税別):62,536円~

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

トラスコ中山
VN型コンテナ
4.6通常価格(税別):377円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
4.8通常価格(税別):8,078円~

ミスミ
軽中量ラック 500㎏タイプ
4.7通常価格(税別):16,229円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
軽量ラック(軽量棚) パネルタイプ
0通常価格(税別):20,936円~

ミスミ
中量ラック 300㎏タイプ 棚板セット(棚板1枚+棚受2個)
5通常価格(税別):4,513円~

エスコ
高衝撃性プラスチックパーツトレー(重ね置型)
5通常価格(税別):159円~