17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が24型番あります。

M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 高さ2400mm 単体型

M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 高さ2400mm 単体型
通常単価(税別)
90,846199,342
税込単価
99,931219,276
通常出荷日:2日目

【材質】・本体:スチール(粉体塗装)・ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 組立費は別途です。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。組立・設置は専門の施工業者にご依頼ください。解体は専門の解体業者にご依頼ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
M10-8365536-4231

4550414118502
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 900X620XH2400 5段 単体 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
M10型重量棚900X620XH24005段単体NG
間口(mm):980
奥行(mm):639
高さ(mm):2421
有効間口(mm):830
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):1000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:単体型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
135.4kg
M10-8366536-5827

4550414118526
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 900X620XH2400 6段 単体 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
M10型重量棚900X620XH24006段単体NG
間口(mm):980
奥行(mm):639
高さ(mm):2421
有効間口(mm):830
色:ネオグレー
棚段数(段):6
均等積載量(kg/段):1000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:単体型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
150.8kg
M10-8375535-9584

4550414118625
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 900X760XH2400 5段 単体 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
M10型重量棚900X760XH24005段単体NG
間口(mm):980
奥行(mm):781
高さ(mm):2421
有効間口(mm):830
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):1000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:単体型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
155.9kg
M10-8376535-9550

4550414118649
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 900X760XH2400 6段 単体 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
M10型重量棚900X760XH24006段単体NG
間口(mm):980
奥行(mm):781
高さ(mm):2421
有効間口(mm):830
色:ネオグレー
棚段数(段):6
均等積載量(kg/段):1000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:単体型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
174.9kg
M10-8395536-4303

4550414118748
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 900X900XH2400 5段 単体 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
M10型重量棚900X900XH24005段単体NG
間口(mm):980
奥行(mm):923
高さ(mm):2421
有効間口(mm):830
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):1000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:単体型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
176.4kg
M10-8396536-2689

4550414118762
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 900X900XH2400 6段 単体 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
M10型重量棚900X900XH24006段単体NG
間口(mm):980
奥行(mm):923
高さ(mm):2421
有効間口(mm):830
色:ネオグレー
棚段数(段):6
均等積載量(kg/段):1000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:単体型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
199.1kg
M10-8465536-5888

4550414118861
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1200X620XH2400 5段 単体 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
M10型重量棚1200X620XH24005段単体NG
間口(mm):1280
奥行(mm):639
高さ(mm):2421
有効間口(mm):1130
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):1000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:単体型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
157.3kg
M10-8466535-9569

4550414118885
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1200X620XH2400 6段 単体 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
M10型重量棚1200X620XH24006段単体NG
間口(mm):1280
奥行(mm):639
高さ(mm):2421
有効間口(mm):1130
色:ネオグレー
棚段数(段):6
均等積載量(kg/段):1000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:単体型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
176.4kg
M10-8475535-9543

4550414118984
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1200X760XH2400 5段 単体 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
M10型重量棚1200X760XH24005段単体NG
間口(mm):1280
奥行(mm):781
高さ(mm):2421
有効間口(mm):1130
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):1000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:単体型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
182.4kg
M10-8476536-5885

4550414076536
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1200X760XH2400 6段 単体 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
M10型重量棚1200X760XH24006段単体NG
間口(mm):1280
奥行(mm):781
高さ(mm):2421
有効間口(mm):1130
色:ネオグレー
棚段数(段):6
均等積載量(kg/段):1000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:単体型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
206.1kg
M10-8495536-5833

4550414076635
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1200X900XH2400 5段 単体 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
M10型重量棚1200X900XH24005段単体NG
間口(mm):1280
奥行(mm):923
高さ(mm):2421
有効間口(mm):1130
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):1000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:単体型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
207.6kg
M10-8496535-9556

4550414076659
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1200X900XH2400 6段 単体 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
M10型重量棚1200X900XH24006段単体NG
間口(mm):1280
奥行(mm):923
高さ(mm):2421
有効間口(mm):1130
色:ネオグレー
棚段数(段):6
均等積載量(kg/段):1000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:単体型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
236kg
M10-8565536-5870

4550414076758
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1500X620XH2400 5段 単体 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
M10型重量棚1500X620XH24005段単体NG
間口(mm):1580
奥行(mm):639
高さ(mm):2421
有効間口(mm):1430
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):1000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:単体型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
179.3kg
M10-8566536-4326

4550414076772
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1500X620XH2400 6段 単体 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
M10型重量棚1500X620XH24006段単体NG
間口(mm):1580
奥行(mm):639
高さ(mm):2421
有効間口(mm):1430
色:ネオグレー
棚段数(段):6
均等積載量(kg/段):1000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:単体型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
202.3kg
M10-8575536-4273

4550414076871
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1500X760XH2400 5段 単体 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
M10型重量棚1500X760XH24005段単体NG
間口(mm):1580
奥行(mm):781
高さ(mm):2421
有効間口(mm):1430
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):1000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:単体型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
209.2kg
M10-8576535-9553

4550414076895
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1500X760XH2400 6段 単体 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
M10型重量棚1500X760XH24006段単体NG
間口(mm):1580
奥行(mm):781
高さ(mm):2421
有効間口(mm):1430
色:ネオグレー
棚段数(段):6
均等積載量(kg/段):1000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:単体型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
237.7kg
M10-8595536-2646

4550414076994
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1500X900XH2400 5段 単体 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
M10型重量棚1500X900XH24005段単体NG
間口(mm):1580
奥行(mm):923
高さ(mm):2421
有効間口(mm):1430
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):1000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:単体型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
239.2kg
M10-8596536-2744

4550414077014
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1500X900XH2400 6段 単体 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
M10型重量棚1500X900XH24006段単体NG
間口(mm):1580
奥行(mm):923
高さ(mm):2421
有効間口(mm):1430
色:ネオグレー
棚段数(段):6
均等積載量(kg/段):1000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:単体型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
273.3kg
M10-8665536-1171

4550414077113
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1800X620XH2400 5段 単体 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
M10型重量棚1800X620XH24005段単体NG
間口(mm):1880
奥行(mm):639
高さ(mm):2421
有効間口(mm):1730
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):1000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:単体型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
201.2kg
M10-8666536-4237

4550414077137
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1800X620XH2400 6段 単体 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
M10型重量棚1800X620XH24006段単体NG
間口(mm):1880
奥行(mm):639
高さ(mm):2421
有効間口(mm):1730
色:ネオグレー
棚段数(段):6
均等積載量(kg/段):1000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:単体型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
227.9kg
M10-8675536-5871

4550414077236
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1800X760XH2400 5段 単体 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
M10型重量棚1800X760XH24005段単体NG
間口(mm):1880
奥行(mm):781
高さ(mm):2421
有効間口(mm):1730
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):1000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:単体型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
235.8kg
M10-8676536-4234

4550414077250
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1800X760XH2400 6段 単体 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
M10型重量棚1800X760XH24006段単体NG
間口(mm):1880
奥行(mm):781
高さ(mm):2421
有効間口(mm):1730
色:ネオグレー
棚段数(段):6
均等積載量(kg/段):1000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:単体型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
268.9kg
M10-8695536-4255

4550414077359
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1800X900XH2400 5段 単体 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
M10型重量棚1800X900XH24005段単体NG
間口(mm):1880
奥行(mm):923
高さ(mm):2421
有効間口(mm):1730
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):1000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:単体型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
270.5kg
M10-8696536-4251

4550414077373
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1800X900XH2400 6段 単体 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
M10型重量棚1800X900XH24006段単体NG
間口(mm):1880
奥行(mm):923
高さ(mm):2421
有効間口(mm):1730
色:ネオグレー
棚段数(段):6
均等積載量(kg/段):1000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:単体型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
310.1kg

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

棚段数(段)

有効間口(mm)

奥行(mm)

間口(mm)

最小発注数量
536-4231
4550414118502
135400.0
5
830
639
980
1個
536-5827
4550414118526
150800.0
6
830
639
980
1個
535-9584
4550414118625
155900.0
5
830
781
980
1個
535-9550
4550414118649
174900.0
6
830
781
980
1個
536-4303
4550414118748
176400.0
5
830
923
980
1個
536-2689
4550414118762
199100.0
6
830
923
980
1個
536-5888
4550414118861
157300.0
5
1130
639
1280
1個
535-9569
4550414118885
176400.0
6
1130
639
1280
1個
535-9543
4550414118984
182400.0
5
1130
781
1280
1個
536-5885
4550414076536
206100.0
6
1130
781
1280
1個
536-5833
4550414076635
207600.0
5
1130
923
1280
1個
535-9556
4550414076659
236000.0
6
1130
923
1280
1個
536-5870
4550414076758
179300.0
5
1430
639
1580
1個
536-4326
4550414076772
202300.0
6
1430
639
1580
1個
536-4273
4550414076871
209200.0
5
1430
781
1580
1個
535-9553
4550414076895
237700.0
6
1430
781
1580
1個
536-2646
4550414076994
239200.0
5
1430
923
1580
1個
536-2744
4550414077014
273300.0
6
1430
923
1580
1個
536-1171
4550414077113
201200.0
5
1730
639
1880
1個
536-4237
4550414077137
227900.0
6
1730
639
1880
1個
536-5871
4550414077236
235800.0
5
1730
781
1880
1個
536-4234
4550414077250
268900.0
6
1730
781
1880
1個
536-4255
4550414077359
270500.0
5
1730
923
1880
1個
536-4251
4550414077373
310100.0
6
1730
923
1880
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
90,846
( 99,931 )
2日目
100,642
( 110,706 )
2日目
105,319
( 115,851 )
2日目
117,752
( 129,527 )
2日目
118,114
( 129,925 )
2日目
128,730
( 141,603 )
2日目
104,733
( 115,206 )
2日目
116,915
( 128,607 )
2日目
122,199
( 134,419 )
2日目
133,273
( 146,600 )
2日目
133,190
( 146,509 )
2日目
150,843
( 165,927 )
2日目
120,314
( 132,345 )
2日目
130,823
( 143,905 )
2日目
136,539
( 150,193 )
2日目
154,568
( 170,025 )
2日目
154,913
( 170,404 )
2日目
176,419
( 194,061 )
2日目
129,975
( 142,973 )
2日目
146,658
( 161,324 )
2日目
152,973
( 168,270 )
2日目
173,957
( 191,353 )
2日目
174,289
( 191,718 )
2日目
199,342
( 219,276 )
2日目

詳細情報

基本情報

【材質】
・本体:スチール(粉体塗装)
・ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 組立費は別途です。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。組立・設置は専門の施工業者にご依頼ください。解体は専門の解体業者にご依頼ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 高さ2400mm 単体型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 高さ2400mm 単体型
M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 高さ2400mm 連結型
M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 高さ1800mm 単体型
M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 高さ1500mm 単体型
M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 高さ1800mm 連結型
M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 高さ1500mm 連結型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格90,846-73,472 -95,931 -84,468 -80,957 -70,284 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
ネオグレーネオグレーネオグレーネオグレーネオグレーネオグレー
グリーン購入法適合品適合適合適合適合適合適合
材質1本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
棚板調整ピッチ(mm)505050505050
タイプ単体型連結型単体型単体型連結型連結型

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

重量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト