17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。

M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 高さ1800mm 連結型

M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 高さ1800mm 連結型
通常単価(税別)
80,957177,147
税込単価
89,053194,862
通常出荷日:2日目

【材質】・本体:スチール(粉体塗装)・ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 組立費は別途です。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。組立・設置は専門の施工業者にご依頼ください。解体は専門の解体業者にご依頼ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
M10-6366B536-2734

4550414163151
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 900X620XH1800 6段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
M10型重量棚900X620XH18006段連結NG
間口(mm):900
奥行(mm):639
高さ(mm):1821
有効間口(mm):830
色:ネオグレー
棚段数(段):6
均等積載量(kg/段):1000
最大積載量(kg/台):5000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:連結型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
121.7kg
M10-6376B536-2714

4550414163236
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 900X760XH1800 6段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
M10型重量棚900X760XH18006段連結NG
間口(mm):900
奥行(mm):781
高さ(mm):1821
有効間口(mm):830
色:ネオグレー
棚段数(段):6
均等積載量(kg/段):1000
最大積載量(kg/台):5000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:連結型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
144.7kg
M10-6396B536-5818

4550414163311
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 900X900XH1800 6段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
M10型重量棚900X900XH18006段連結NG
間口(mm):900
奥行(mm):923
高さ(mm):1821
有効間口(mm):830
色:ネオグレー
棚段数(段):6
均等積載量(kg/段):1000
最大積載量(kg/台):5000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:連結型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
167.8kg
M10-6466B536-4293

4550414163397
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1200X620XH1800 6段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
M10型重量棚1200X620XH18006段連結NG
間口(mm):1200
奥行(mm):639
高さ(mm):1821
有効間口(mm):1130
色:ネオグレー
棚段数(段):6
均等積載量(kg/段):1000
最大積載量(kg/台):5000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:連結型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
147.3kg
M10-6476B536-5884

4550414163472
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1200X760XH1800 6段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
M10型重量棚1200X760XH18006段連結NG
間口(mm):1200
奥行(mm):781
高さ(mm):1821
有効間口(mm):1130
色:ネオグレー
棚段数(段):6
均等積載量(kg/段):1000
最大積載量(kg/台):5000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:連結型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
175.9kg
M10-6496B536-2708

4550414163557
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1200X900XH1800 6段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
M10型重量棚1200X900XH18006段連結NG
間口(mm):1200
奥行(mm):923
高さ(mm):1821
有効間口(mm):1130
色:ネオグレー
棚段数(段):6
均等積載量(kg/段):1000
最大積載量(kg/台):5000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:連結型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
204.6kg
M10-6566B536-4263

4550414163632
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1500X620XH1800 6段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
M10型重量棚1500X620XH18006段連結NG
間口(mm):1500
奥行(mm):639
高さ(mm):1821
有効間口(mm):1430
色:ネオグレー
棚段数(段):6
均等積載量(kg/段):1000
最大積載量(kg/台):5000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:連結型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
173.2kg
M10-6576B536-4309

4550414163717
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1500X760XH1800 6段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
M10型重量棚1500X760XH18006段連結NG
間口(mm):1500
奥行(mm):781
高さ(mm):1821
有効間口(mm):1430
色:ネオグレー
棚段数(段):6
均等積載量(kg/段):1000
最大積載量(kg/台):5000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:連結型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
207.5kg
M10-6596B535-9507

4550414163793
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1500X900XH1800 6段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
M10型重量棚1500X900XH18006段連結NG
間口(mm):1500
奥行(mm):923
高さ(mm):1821
有効間口(mm):1430
色:ネオグレー
棚段数(段):6
均等積載量(kg/段):1000
最大積載量(kg/台):5000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:連結型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
241.9kg
M10-6666B535-9480

4550414163878
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1800X620XH1800 6段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
M10型重量棚1800X620XH18006段連結NG
間口(mm):1800
奥行(mm):639
高さ(mm):1821
有効間口(mm):1730
色:ネオグレー
棚段数(段):6
均等積載量(kg/段):1000
最大積載量(kg/台):5000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:連結型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
198.8kg
M10-6676B536-1113

4550414163953
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1800X760XH1800 6段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
M10型重量棚1800X760XH18006段連結NG
間口(mm):1800
奥行(mm):781
高さ(mm):1821
有効間口(mm):1730
色:ネオグレー
棚段数(段):6
均等積載量(kg/段):1000
最大積載量(kg/台):5000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:連結型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
238.7kg
M10-6696B535-9551

4550414164035
TRUSCO スチールラック M10型重量棚 1800X900XH1800 6段 連結 ネオグレー - オレンジブック.Com仕様・規格
M10型重量棚1800X900XH18006段連結NG
間口(mm):1800
奥行(mm):923
高さ(mm):1821
有効間口(mm):1730
色:ネオグレー
棚段数(段):6
均等積載量(kg/段):1000
最大積載量(kg/台):5000
棚板調整ピッチ(mm):50
タイプ:連結型
本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
質量・質量単位
278.8kg

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

有効間口(mm)

奥行(mm)

間口(mm)

最小発注数量
536-2734
4550414163151
121700.0
830
639
900
1個
536-2714
4550414163236
144700.0
830
781
900
1個
536-5818
4550414163311
167800.0
830
923
900
1個
536-4293
4550414163397
147300.0
1130
639
1200
1個
536-5884
4550414163472
175900.0
1130
781
1200
1個
536-2708
4550414163557
204600.0
1130
923
1200
1個
536-4263
4550414163632
173200.0
1430
639
1500
1個
536-4309
4550414163717
207500.0
1430
781
1500
1個
535-9507
4550414163793
241900.0
1430
923
1500
1個
535-9480
4550414163878
198800.0
1730
639
1800
1個
536-1113
4550414163953
238700.0
1730
781
1800
1個
535-9551
4550414164035
278800.0
1730
923
1800
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
80,957
( 89,053 )
2日目
97,315
( 107,047 )
2日目
112,026
( 123,229 )
2日目
97,328
( 107,061 )
2日目
117,178
( 128,896 )
2日目
130,772
( 143,849 )
2日目
114,042
( 125,446 )
2日目
133,700
( 147,070 )
2日目
154,365
( 169,802 )
2日目
130,375
( 143,413 )
2日目
152,654
( 167,919 )
2日目
177,147
( 194,862 )
2日目

詳細情報

基本情報

【材質】
・本体:スチール(粉体塗装)
・ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 組立費は別途です。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。組立・設置は専門の施工業者にご依頼ください。解体は専門の解体業者にご依頼ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 高さ1800mm 連結型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 高さ1800mm 連結型
M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 高さ1800mm 単体型
M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 高さ1200mm 連結型
M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 高さ1500mm 連結型
M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 高さ1500mm 単体型
M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 高さ2400mm 連結型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格80,957-95,931 -69,790 -70,284 -84,468 -73,472 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
ネオグレーネオグレーネオグレーネオグレーネオグレーネオグレー
グリーン購入法適合品適合適合適合適合適合適合
材質1本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
最大積載量(kg/台)50005000500050005000-
棚段数(段)665---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

重量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト