17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

重量パレットラック3トン 2段 高さ2000mm 単体型

重量パレットラック3トン 2段 高さ2000mm 単体型
通常単価(税別)
106,407円~112,559円
税込単価
117,048円~123,815円
通常出荷日:1日目

【特長】・限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます・優れた強度(均等積載量3...

詳細を確認
  • ※運賃・組立費別途
  • 組立・設置は専門の施工業者にご依頼ください。
  • 解体は専門の解体業者にご依頼ください。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
3D-20B23-09-2543-3587

4550414121021
TRUSCO 重量パレットラック3トン 2300X900XH2000 2段 単体仕様・規格
間口(mm):2300
奥行(mm):900
高さ(mm):2000
有効間口(mm):2300
均等積載量(kg/段):3000
最大積載量(kg/台):6000
本体仕様:単体型
有効間口(W)(mm):2300
奥行(D)(mm):900
本体:スチール
本体表面処理:粉体塗装(支柱、ビーム)
質量・質量単位
127.8kg
3D-20B23-10-2543-3577

4550414121045
TRUSCO 重量パレットラック3トン 2300X1000XH2000 2段 単体仕様・規格
間口(mm):2300
奥行(mm):1000
高さ(mm):2000
有効間口(mm):2300
均等積載量(kg/段):3000
最大積載量(kg/台):6000
本体仕様:単体型
有効間口(W)(mm):2300
奥行(D)(mm):1000
本体:スチール
本体表面処理:粉体塗装(支柱、ビーム)
質量・質量単位
130.2kg
3D-20B23-11-2543-3581

4550414121069
TRUSCO 重量パレットラック3トン 2300X1100XH2000 2段 単体仕様・規格
間口(mm):2300
奥行(mm):1100
高さ(mm):2000
有効間口(mm):2300
均等積載量(kg/段):3000
最大積載量(kg/台):6000
本体仕様:単体型
有効間口(W)(mm):2300
奥行(D)(mm):1100
本体:スチール
本体表面処理:粉体塗装(支柱、ビーム)
質量・質量単位
132.8kg
3D-20B25-09-2543-3580

4550414121083
TRUSCO 重量パレットラック3トン 2500X900XH2000 2段 単体仕様・規格
間口(mm):2500
奥行(mm):900
高さ(mm):2000
有効間口(mm):2500
均等積載量(kg/段):3000
最大積載量(kg/台):6000
本体仕様:単体型
有効間口(W)(mm):2500
奥行(D)(mm):900
本体:スチール
本体表面処理:粉体塗装(支柱、ビーム)
質量・質量単位
133.4kg
3D-20B25-10-2543-3582

4550414121106
TRUSCO 重量パレットラック3トン 2500X1000XH2000 2段 単体仕様・規格
間口(mm):2500
奥行(mm):1000
高さ(mm):2000
有効間口(mm):2500
均等積載量(kg/段):3000
最大積載量(kg/台):6000
本体仕様:単体型
有効間口(W)(mm):2500
奥行(D)(mm):1000
本体:スチール
本体表面処理:粉体塗装(支柱、ビーム)
質量・質量単位
135.8kg
3D-20B25-11-2543-3578

4550414121120
TRUSCO 重量パレットラック3トン 2500X1100XH2000 2段 単体仕様・規格
間口(mm):2500
奥行(mm):1100
高さ(mm):2000
有効間口(mm):2500
均等積載量(kg/段):3000
最大積載量(kg/台):6000
本体仕様:単体型
有効間口(W)(mm):2500
奥行(D)(mm):1100
本体:スチール
本体表面処理:粉体塗装(支柱、ビーム)
質量・質量単位
138.4kg

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

有効間口(mm)

奥行(mm)

間口(mm)

最小発注数量
543-3587
4550414121021
127800.0
2300
900
2300
1個
543-3577
4550414121045
130199.99999999999
2300
1000
2300
1個
543-3581
4550414121069
132800.0
2300
1100
2300
1個
543-3580
4550414121083
133400.0
2500
900
2500
1個
543-3582
4550414121106
135800.0
2500
1000
2500
1個
543-3578
4550414121120
138400.0
2500
1100
2500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
106,407円
( 117,048円 )
1日目
108,598円
( 119,458円 )
1日目
109,184円
( 120,102円 )
1日目
109,048円
( 119,953円 )
1日目
111,196円
( 122,316円 )
1日目
112,559円
( 123,815円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます
・優れた強度(均等積載量3t/段対応)で、支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度を追求した設計となっています
・短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます
・優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます
【材質】
・本体:スチール
・本体表面処理:粉体塗装(支柱、ビーム)

ご注意

  • ※運賃・組立費別途
  • 組立・設置は専門の施工業者にご依頼ください。
  • 解体は専門の解体業者にご依頼ください。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

重量パレットラック3トン 2段 高さ2000mm 単体型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
重量パレットラック3トン 2段 高さ2000mm 単体型
重量パレットラック3トン 2段 高さ2000mm 連結型
重量パレットラック3トン 2段 高さ2500mm 単体型
重量パレットラック3トン 2段 高さ2500mm 連結型
M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 高さ1200mm 連結型
重量パレットラック 連結型(ビーム2段・2000kgタイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格106,407円-84,490円 -111,645円 -86,856円 -69,280円 -64,018円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目19日目
グリーン購入法適合品適合適合適合適合適合-
材質1本体:スチール本体:スチール本体:スチール本体:スチール本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)-
材質2本体表面処理:粉体塗装(支柱、ビーム)本体表面処理:粉体塗装(支柱、ビーム)本体表面処理:粉体塗装(支柱、ビーム)本体表面処理:粉体塗装(支柱、ビーム)--
最大積載量(kg/台)600060006000600050004000
本体仕様単体型連結型単体型連結型-連結型

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

重量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト