ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ステンレス製すきまゲージ 80M-S

ステンレス製すきまゲージ 80M-S 80M-S
通常単価(税別)
15,979円
税込単価
17,577円
通常出荷日:11日目

【特長】・自動車や電動機、発動機関のピストンおよびシリンダのすき間測定に使用します【用途】・すき間の測...

詳細を確認
  • 折れ曲がりやすくキズがつきやすいため、取り扱いには十分お気をつけ下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

80M-S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

80M-Sの仕様・寸法情報

トラスココード
684-5636
材質1
ステンレス
セット明細(mm)
0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30、1.00、2.00、3.00
質量(g)
72.000
メーカーコード
80M-S
枚数(枚)
13
長さ(mm)
75
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
80M-S684-5636

-
DIA ステンレス製すきまゲージ 80M-S
すき間の測定。
仕様・規格
リーフ形状:A
長さ(mm):75
枚数(枚):13
セット明細(mm):0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30、1.00、2.00、3.00
リーフ幅:12.7mm
メーカーコード:80M-S
ステンレス
質量・質量単位
72g

型番リスト

表示件数
型番
80M-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,979円
( 17,577円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動車や電動機、発動機関のピストンおよびシリンダのすき間測定に使用します
【用途】
・すき間の測定
【材質】
・ステンレス

ご注意

  • 折れ曲がりやすくキズがつきやすいため、取り扱いには十分お気をつけ下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス製すきまゲージ 80M-Sの型番80M-Sのページです。 型番80M-Sに関する仕様情報を記載しております。
ステンレス製すきまゲージ 80M-Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製すきまゲージ 80M-S
ステンレス製すきまゲージ 65M-S
ステンレス製すきまゲージ 60M-S
ステンレス製すきまゲージ 100MH-S
ステンレス製すきまゲージ 100MZ-S
ステンレス製すきまゲージ 100MX-S
メーカー永井ゲージ製作所永井ゲージ製作所永井ゲージ製作所永井ゲージ製作所永井ゲージ製作所永井ゲージ製作所
通常価格15,979円13,236円10,736円8,998円16,205円19,777円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
トラスココード684-5636684-5631684-5627684-5628684-5623684-5617
材質1ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
セット明細(mm)0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30、1.00、2.00、3.000.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.11、0.12、0.13、0.14、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.000.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.70、0.80、1.000.10、0.20、0.30、0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.000.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.11、0.12、0.13、0.14、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.000.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30、1.00、2.00、3.00
質量(g)72.00076.00061.00079.00099.00095.000
メーカーコード80M-S65M-S60M-S100MH-S100MZ-S100MX-S
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シックネスゲージ・すきまゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました