ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

マワールミニMRB-30回転ストッパー90度毎付固定型

マワールミニMRB-30回転ストッパー90度毎付固定型 MRB-30-90K
通常単価(税別)
53,681円
税込単価
59,049円
通常出荷日:11日目

【特長】・90度毎にロックできます。・ロックピンをひき抜くことでロックが解除されます。・回転式作業台と...

詳細を確認
  • 納入運賃別途
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MRB-30-90K
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MRB-30-90Kの仕様・寸法情報

トラスココード
545-7725
質量(g)
6900.0
耐荷重(kg)
300
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
MRB-30-90K545-7725

-
タイユー マワールミニMRB-30回転ストッパー90度毎付固定型仕様・規格
テーブル直径×高さ(mm):340×27.4
耐荷重(kg):300
-
質量・質量単位
6.9kg

型番リスト

表示件数
型番
MRB-30-90K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,681円
( 59,049円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・90度毎にロックできます。
・ロックピンをひき抜くことでロックが解除されます。
・回転式作業台として活用できます。

ご注意

  • 納入運賃別途
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マワールミニMRB-30回転ストッパー90度毎付固定型の型番MRB-30-90Kのページです。 型番MRB-30-90Kに関する仕様情報を記載しております。
マワールミニMRB-30回転ストッパー90度毎付固定型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マワールミニMRB-30回転ストッパー90度毎付固定型
マワールミニMRB-30回転ストッパー90度毎付通過型
小型回転台 マワール・ミニ MRB-45回転ストッパー90度毎付
小型回転台 マワール・ミニ MRB-45回転ストッパー360度付
マワールPT型用取付用座金
マワールミニスロープセット
メーカー大阪タイユー大阪タイユー大阪タイユー大阪タイユー大阪タイユー大阪タイユー
通常価格53,681円53,681円63,556円50,198円2,054円46,395円
通常出荷日11日目11日目8日目8日目1日目8日目
トラスココード545-7725545-7715-135-9214795-7726135-9189
質量(g)6900.06900.0--1005000.0
耐荷重(kg)300300----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

回転台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト