ファクトリーサプライ用品技術窓口
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):6,534円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
シクネスゲージ リーフ
新潟精機(SK)
通常価格(税別):720円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)
通常価格(税別):18,036円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
TONE
プレセット形トルクレンチ(メモリセットタイプ)
通常価格(税別):18,036円~
通常出荷日:在庫品1日目
ASK
グリセリン圧力計(Φ39) OPG
通常価格(税別):4,444円~
通常出荷日:在庫品1日目
テクロック
テクロック ダイヤルテンションゲージ
テクロック
通常価格(税別):8,287円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm)
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,162円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 0級相当品
新潟精機(SK)
通常価格(税別):4,400円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,086円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】・トラスコ中山社の微調整ノブ TMF-80N用です。
| 商品コード | トラスコ/ JANコード | 特長等 | 仕様等 |
|---|---|---|---|
| TMF-VKN | 369-5112 4550414131754 | TRUSCO 微調整ノブ TMF-80N用 | 仕様・規格 品名:微調整ノブ 適合機種:TMF-80N - 質量・質量単位 4g |
【特長】
・トラスコ中山社の微調整ノブ TMF-80N用です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
マグネットベース(太主柱)
5通常価格(税別):3,059円

ミスミ
マグネットベース(ロック)
3通常価格(税別):6,545円

テクノプラン
マグネットベース<スタンダードタイプ>
4通常価格(税別):3,379円~

テクノプラン
マグネットベース<フレキシブルタイプ>
0通常価格(税別):3,860円~

ノガ・ウォーターズ
ダイヤルゲージ・テストインジケータ取付け用マグネットホルダ アームタイプ
4.5通常価格(税別):14,116円~

テクノプラン
マグネットベース部品
4.5通常価格(税別):828円~

トラスコ中山
マグネットベース(支柱タイプ・アームタイプ)用パーツ
3.6通常価格(税別):629円~

ミスミ
マグネットベース(フレキシブル)
0通常価格(税別):4,843円

ノガ・ウォーターズ
スタジオ・アーム
0通常価格(税別):12,494円~