ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
安全クッション コーナー用【10個入り】
通常価格(税別):2,460円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
スチール製カゴ台車 中間棚【1~5個入り】
通常価格(税別):11,163円~
通常出荷日:14日目 ~
ミスミ
スチール製カゴ台車 (樹脂製底板)【1~5個入り】
通常価格(税別):26,193円~
通常出荷日:14日目 ~
ミスミ
安全クッション 丸型90cm【5個入り】
通常価格(税別):5,985円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1,610円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
スチール製カゴ台車【1~5個入り】
通常価格(税別):26,934円~
通常出荷日:14日目 ~
ミスミ
安全クッション L字型90cm油面接着仕様【5個入り】
通常価格(税別):4,635円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
スチール製カゴ台車 観音扉【1~5個入り】
通常価格(税別):38,586円~
通常出荷日:14日目 ~
カーボーイ
安心クッション 丸型
カーボーイ
通常価格(税別):1,550円~
通常出荷日:在庫品1日目
三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
通常価格(税別):581円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】・折たたみ式のコンテナキャリーです・キャスター付きで、重たい荷物の運搬用に【材質】・本体:ポリ...
詳細を確認| 商品コード | トラスコ/ JANコード | 特長等 | 仕様等 |
|---|---|---|---|
| 837172 | 696-6959 4970925837172 | アサヒペン コンテナキャリー hacobell OCC-25HB キャスター付きで、重たい荷物の運搬用に。 | 仕様・規格 キャスター付き折りたたみ式コンテナキャリー 本体:ポリプロピレン、パイプ部分:アルミ合金 質量・質量単位 1700g |
| 837189 | 696-6962 4970925837189 | アサヒペン コンテナキャリー hacobell OCC-35HB キャスター付きで、重たい荷物の運搬用に。 | 仕様・規格 キャスター付き折りたたみ式コンテナキャリー 本体:ポリプロピレン、パイプ部分:アルミ合金 質量・質量単位 2400g |
【特長】
・折たたみ式のコンテナキャリーです
・キャスター付きで、重たい荷物の運搬用に
【材質】
・本体:ポリプロピレン、パイプ部分:アルミ合金
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
伸縮式コンテナ台車 (スチール4輪タイプ)
4.7通常価格(税別):6,376円~

ルート工業
伸縮式コンテナ台車ルートボーイ202PP型
0通常価格(税別):6,566円~

トラスコ中山
伸縮式コンテナ台車 (スチール6輪タイプ・ストッパ―付)
0通常価格(税別):11,158円~

カーボーイ
台車ハンドル用安全対策品 ハンドガード
0通常価格(税別):1,061円

ミスミ
連結樹脂台車400×680(ナイロン車輪タイプ)
4.5通常価格(税別):3,736円

トラスコ中山
プレス製運搬車 ドンキーカート (固定ハンドルタイプ)
5通常価格(税別):9,434円~

トラスコ中山
連結型樹脂製平台車 ルートバン (メッシュタイプ)(まとめ買い) オール自在タイプ
5通常価格(税別):15,809円~

花岡車輌
スチール製ダンディ台車シリーズ ハンドル固定タイプ
4.8通常価格(税別):18,352円~

トラスコ中山
樹脂製平台車 ルートバン
4.3通常価格(税別):4,217円~