ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

放熱ファン低速(静音)タイプ

放熱ファン低速(静音)タイプ CP-SFANS-A
通常単価(税別)
13,322円
税込単価
14,654円
通常出荷日:2日目

【特長】・パーティションブース用金具です・CP-FANS-Aに比べて低騒音のファンです・山洋電気製のフ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CP-SFANS-A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CP-SFANS-Aの仕様・寸法情報

JANコード
4969887639634
奥行(mm)
25
間口(mm)
120
高さ(mm)
120
質量(g)
370.000
トラスココード
693-6833
材質1
金具:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
CP-SFANS-A693-6833

4969887639634
SANWA 放熱ファン低速(静音)タイプ仕様・規格
カラー:ブラック
梱包:1個口/225×70×50mm・0.26kg
出荷形態:組立出荷
間口(mm):120
奥行(mm):25
高さ(mm):120
サイズW(mm):85
サイズD(mm):35
サイズH(mm):80
重量(kg):約0.125
金具:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量・質量単位
370g

型番リスト

表示件数
型番
CP-SFANS-A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,322円
( 14,654円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パーティションブース用金具です
・CP-FANS-Aに比べて低騒音のファンです
・山洋電気製のファンです
・dB数値の目安100dB・・・電車のガード下の音90dB・・・大声の歌声、騒々しい工場80dB・・・地下鉄の車内(窓を開けたとき)70dB・・・掃除機、騒々しい事務所60dB・・・普通の会話、チャイム50dB・・・静かな事務所40dB・・・深夜の市内、図書館30dB・・・ささやき声20dB・・・木の葉の触れ合う音≪ご注意≫※屋内用としてご使用ください
・※ファン裏面にオプションでファンガード(TK-FG120N)を取り付けることができます
・※静音ファンの風量は標準のファンより少なくなります
・内部機器の温度上昇に注意してください
【材質】
・金具:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
・金具×2個

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

放熱ファン低速(静音)タイプの型番CP-SFANS-Aのページです。 型番CP-SFANS-Aに関する仕様情報を記載しております。
放熱ファン低速(静音)タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
放熱ファン低速(静音)タイプ
放熱ファン高速タイプt=38mm
DCタイプ ファン VP23シリーズ
DCファン San Ace 40 9Pタイプ
San Ace 耐温ファン 9GTタイプ
防水ファン San Ace 80W(9WLタイプ)
メーカーサンワサプライサンワサプライ河村電器産業山洋電気山洋電気山洋電気
通常価格13,322円21,320円7,480円 -3,140円 -8,359円 -8,397円 -
通常出荷日2日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目8日目〜在庫品1日目〜
JANコード4969887639634-----
奥行(mm)25-----
間口(mm)120-----
高さ(mm)120-----
質量(g)370.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました