ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

パレットD4-1111-3(突起付)

パレットD4-1111-3(突起付) 81221300BL510
通常単価(税別)
17,478
税込単価
19,226
通常出荷日:1日目

【特長】・機能的で衛生的なプラスチック製パレットです・パレットデッキ面外周部に枠や突起(リブ)を設置し...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

81221300BL510
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

81221300BL510の仕様・寸法情報

トラスココード
379-9688
質量(g)
12800
材質1
ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
158

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
81221300BL510379-9688

サンコー パレットD4-1111-3(突起付)ライトブルー 812213仕様・規格
4方差し片面使用型
平置き使用推奨
荷滑り防止パレット
外周突起付き(高さ:8mm)
内寸:1075×1075×8mm
ハンドリフト対応
最大動荷重(kg):1000
最大静荷重(kg):4000
色:ライトブルー
間口(mm):1100
奥行(mm):1100
高さ(mm):158
内寸(mm):1075×1075×8
ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
12800g

型番リスト

表示件数
型番
81221300BL510
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,478
( 19,226 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・機能的で衛生的なプラスチック製パレットです
・パレットデッキ面外周部に枠や突起(リブ)を設置したパレットです
・積載物の荷滑りを防止し、安定した荷扱いが可能です
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パレットD4-1111-3(突起付)の型番81221300BL510のページです。 型番81221300BL510に関する仕様情報を記載しております。
パレットD4-1111-3(突起付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パレットD4-1111-3(突起付)
パレットD4-1111-6(突起付)ライトブルー 812194
パレットD4ー1113ー3 青
プラスチックパレット D2ー812F(突起無シ)
パレット R4-911F-3 青
プラスチックパレット D2ー1111
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格17,47814,48113,62529,52027,80526,283
通常出荷日1日目9日目8日目8日目8日目8日目
トラスココード379-9688379-9694217-5270198-2111198-2032198-0465
質量(g)12800990013100.021000.021500.022600.0
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)低発泡ポリプロピレン(PP)低発泡ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)158155150150140144

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました