ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

パレットD4-1111-2N 812257-00

パレットD4-1111-2N 812257-00 SK-D4-1111-2N-BK
通常単価(税別)
18,926
税込単価
20,819
通常出荷日:11日目

【特長】・ハンドリフト対応・裏面はハンドリフトの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスタ...

詳細を確認
  • 火気厳禁です。
  • 出荷単位未満のご注文については運賃¥1000 (北海道、沖縄、離島は除きます。)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SK-D4-1111-2N-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK-D4-1111-2N-BKの仕様・寸法情報

トラスココード
347-9921
質量(g)
15200
材質1
リサイクルポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
150
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
260×88
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
260×88
中央桁幅(mm)
190
適合機種
ハンドパレットトラック・フォークリフト

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SK-D4-1111-2N-BK347-9921

サンコー リサイクルプラスチックパレット 812257 D4-1111-2N ブラック仕様・規格
片面四方差し
最大動荷重(kg):1000
最大静荷重(kg):4000
色:ブラック
間口(mm):1100
奥行(mm):1100
高さ(mm):150
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm):260×88
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm):260×88
中央桁幅(mm):190
適合機種:ハンドパレットトラック・フォークリフト
リサイクルポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
15.2kg

型番リスト

表示件数
型番
SK-D4-1111-2N-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,926
( 20,819 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドリフト対応
・裏面はハンドリフトの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ面を設置しています
・100%再生プラスチック原料を使用しています
【材質】
・リサイクルポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁です。
  • 出荷単位未満のご注文については運賃¥1000 (北海道、沖縄、離島は除きます。)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パレットD4-1111-2N 812257-00の型番SK-D4-1111-2N-BKのページです。 型番SK-D4-1111-2N-BKに関する仕様情報を記載しております。
パレットD4-1111-2N 812257-00のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パレットD4-1111-2N 812257-00
プラスチックパレット R2-1111
プラスチックパレット R4ー1111Fー2
プラスチックパレット LX-1111R4
プラスチックパレット R4ー1111ー4
プラスチックパレット D4ー1111ー7 青
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格18,92617,86042,49418,20021,96012,358
通常出荷日11日目8日目8日目8日目8日目8日目
トラスココード347-9921855-1513198-2023855-1511109-7424217-5275
質量(g)1520025800.038000.016400.021400.08800.0
材質1リサイクルポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)低発泡ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)150144144120115125
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88275×74260×74260×80250×60260×88

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト