ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

EPロールパレット1111 φ1000-セパレートブルー 760192

EPロールパレット1111 φ1000-セパレートブルー 760192 76019200BLEP
通常単価(税別)
21,843
税込単価
24,027
通常出荷日:1日目

【特長】・エペランPP 20倍

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

76019200BLEP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

76019200BLEPの仕様・寸法情報

トラスココード
392-9845
質量(g)
3530.000
材質1
エペランPP 20倍
長さ(m)
1000
長さ(mm)
115
幅(mm)
1000
最適梱包サイズ円周(mm)
1000
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
76019200BLEP392-9845

サンコー EPロールパレット1111 φ1000-セパレートブルー 760192仕様・規格
φ1000用ロール 保管・出荷用パレット
幅(mm):1000
長さ(m):1000
長さ(mm):115
最適梱包サイズ円周(mm):1000
色:ブルー
嵌合商品:パレットR4-1111-3
エペランPP 20倍
質量・質量単位
3530g

型番リスト

表示件数
型番
76019200BLEP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,843
( 24,027 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エペランPP 20倍

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

EPロールパレット1111 φ1000-セパレートブルー 760192の型番76019200BLEPのページです。 型番76019200BLEPに関する仕様情報を記載しております。
EPロールパレット1111 φ1000-セパレートブルー 760192のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EPロールパレット1111 φ1000-セパレートブルー 760192
EPロールパレット0709φ700 780800
プラスチックパレット 812262 D4-114118-2 ライトブルー
プラスチックパレット 813051 R4-074084F ライトブルー
プラスチックパレット R2-1111
プラスチックパレット D2ー1111
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格21,84331,28323,36724,94517,86026,283
通常出荷日1日目1日目11日目11日目8日目8日目
トラスココード392-9845390-7764348-1461348-1428855-1513198-0465
質量(g)3530.0006400.00014100.09000.025800.022600.0
材質1エペランPP 20倍EPP8倍ポリプロピレン(PP)低発泡ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
長さ(m)1000-----
長さ(mm)115-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト