ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

EPロールパレット0709φ700 780800

EPロールパレット0709φ700 780800 78080000BKEP
通常単価(税別)
31,283
税込単価
34,411
通常出荷日:1日目

【特長】・ロール搬送用パレット・φ700までのロールを400キログラムまで積載可能です・EPP8倍

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

78080000BKEP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

78080000BKEPの仕様・寸法情報

トラスココード
390-7764
質量(g)
6400.000
材質1
EPP8倍
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
78080000BKEP390-7764

サンコー EPロールパレット0709φ700 780800仕様・規格
色:ブラック
EPP8倍
質量・質量単位
6400g

型番リスト

表示件数
型番
78080000BKEP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,283
( 34,411 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロール搬送用パレット
・φ700までのロールを400キログラムまで積載可能です
・EPP8倍

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

EPロールパレット0709φ700 780800の型番78080000BKEPのページです。 型番78080000BKEPに関する仕様情報を記載しております。
EPロールパレット0709φ700 780800のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EPロールパレット0709φ700 780800
EPロールパレット1111 φ1000-セパレートブルー 760192
プラスチックパレット Sー806F
パレット D4-1012F 青
パレット R2-1509F-2 黒
パレット D4-911F 灰
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格31,28321,84323,11529,53250,63128,149
通常出荷日1日目1日目8日目8日目8日目8日目
トラスココード390-7764392-9845111-0239198-0480198-0526198-2035
質量(g)6400.0003530.00010900.027400.037000.020400.0
材質1EPP8倍エペランPP 20倍低発泡ポリプロピレン(PP)低発泡ポリプロピレン(PP)低発泡ポリプロピレン(PP)低発泡ポリエチレン(PE)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト